- Produk
- Pemrosesan gambar/Identifikasi
- Identifikasi optik
- Pembaca multikode termasuk pengenalan teks dan IO-Link
- O2I420
1D/2D code readers
O2I420
O2IIRDKG/E1/IO/EF/TB/S
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Resolusi gambar [px] | 1280 x 960 |
Tingkat pembacaan maks. [Hz] | 40 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 380; (18 V DC tipikal) |
Konsumsi arus maks. [mA] | 650; (18V DC, dengan output yang dialihkan, stik memori aktif) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 850 |
Sensor gambar | Sensor gambar CMOS hitam/putih |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 1; Jumlah output digital: 2 |
---|
Input
Pemicu | eksternal; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); internal |
---|---|
Jumlah input digital | 1 |
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Desain kelistrikan | PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya) |
Jumlah output digital | 2; (bisa dikonfigurasi) |
Fungsi output | bisa dikonfigurasi |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Beban arus maks. per output [mA] | 100 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Ukuran bidang pandang [mm] |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarak pengoperasian [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||||
Resolusi gambar [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||
Tipe lensa | standar | ||||||||||||||||||||
Kode yang dapat dibaca | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||
Kualitas kode didasarkan pada |
|
||||||||||||||||||||
Font yang dapat dibaca | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||
Pengenalan teks | ya | ||||||||||||||||||||
Pembacaan dari segala arah | ya | ||||||||||||||||||||
Kemiringan maks. pada bidang gambar [°] | 45 | ||||||||||||||||||||
Tingkat pembacaan maks. [Hz] | 40 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | tombol adaptasi; melalui PC dengan Vision Assistant ifm |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Jumlah interface Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standar transmisi | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Laju transmisi | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | TCP/IP | ||||
Pengaturan pabrik |
|
||||
Tipe penggunaan | pengaturan parameter |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...50 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...70 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90; (non kondensasi) |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 4000 |
Perlindungan | IP 65 |
Tingkat kekotoran | 3 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
Keamanan fotobiologis | pisahkan grup; (EN 62471) | ||||
Perlindungan listrik |
|
Data teknis
Berat [g] | 594.4 |
---|---|
Tipe pemasangan | pemasangan sekrup; (lubang bor M4 x 7 mm) |
Dimensi [mm] | 45 x 45 x 86 |
Material | casing: seng tuang dilapisi serbuk; lensa depan: PMMA; Jendela LED: PC; tombol tekan: POM |
Material penyegel | FKM |
Torsi pengencangan [Nm] | 2.1 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elemen pengoperasian |
|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|