• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Pemrosesan gambar/Identifikasi
  3. Sensor vision
  4. Sensor vision 2D untuk pengenalan dan pemeriksaan objek
  5. O2V104

Object inspection sensor

O2V104

O2VWRPKG/O/V/GM/E1/E2/T

Object inspection sensor

O2V104

O2VWRPKG/O/V/GM/E1/E2/T

Untuk soket 8 terminal, warna core tidak distandarisasi. Perhatikan perkabelan sensor dan soket (lihat lembar data).
  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya putih
Resolusi gambar [px] 640 x 480
Tingkat pembacaan maks. [Hz] 20
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] 10
Tegangan pengoperasian [V] 24 DC
Konsumsi arus [mA] 300
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya putih
Sensor gambar Sensor gambar CMOS hitam/putih
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 2; Jumlah output digital: 5
Input
Pemicu 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); internal
Jumlah input digital 2
Sirkuit input dari input digital 24 V PNP; (bisa dikonfigurasi; IEC 61131-2 Typ 1)
Output
Jumlah total output 5
Jumlah output digital 5; (bisa dikonfigurasi)
Fungsi output 24 V PNP
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Beban arus maks. per output [mA] 100
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Ukuran bidang pandang [mm]
Jarak pengoperasian bidang pandang Objek terkecil yang dapat dideteksi Resolusi
75 15 x 11 0,08 0,02
100 20 x 15 0,12 0,03
200 40 x 30 0,25 0,063
400 80 x 60 0,52 0,13
1000 200 x 150 1,25 0,313
2000 400 x 300 2,53 0,633
Resolusi gambar [px] 640 x 480
Tingkat pembacaan maks. [Hz] 20
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter melalui dua tombol tekan dan display 10 segmen atau melalui PC/notebook dengan software pengoperasian
Interface
Interface komunikasi Ethernet
Ethernet
Jumlah interface Ethernet 1
Standar transmisi 10Base-T; 100Base-TX
Laju transmisi 10; 100
Protokol TCP/IP; EtherNet/IP
Pengaturan pabrik
Alamat IP: 192.168.0.59
subnet maks: 255.255.255.0
alamat IP gateway: 192.168.0.201
Alamat MAC: lihat label tipe
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -10...60
Suhu penyimpanan [°C] -40...85
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
radiasi interferensi EN 61326
ketahanan EN 61326
Tahan guncangan
EN 60947-5-2, 7.4.1
IEC 60068-2-27
Ketahanan terhadap getaran
EN 60947-5-2, 7.4.2
IEC 60028-2-6
Data teknis
Berat [g] 462.5
Dimensi [mm] 60 x 42 x 59
Material casing: seng tuang dilapisi serbuk; lensa depan: kaca; Jendela LED: PC
Elemen display/pengoperasian
Display
fungsi 3 x LED, hijau
status peralihan 4 x LED, kuning
display 10 segmen, 4 digit
Aksesori
Aksesori (opsional)
Software pengoperasian
Aksesori pemasangan
Keterangan
Keterangan
tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - Ethernet
Konektor: 1 x M12; pengkodean: D
Koneksi listrik - Koneksi proses
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A