• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor tekanan/Sensor vakum
  4. Transmitter flush untuk teknologi proses
  5. PM1105

Flush pressure sensor

PM1105

PM-004-REZ01-E-ZVG/US

Flush pressure sensor

PM1105

PM-004-REZ01-E-ZVG/US

  • Precise analogue output and user-friendly communication via IO-Link
  • acs
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
-1...4 bar -14.5...58 psi -100...400 kPa
Koneksi proses Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Elemen pengukuran sel pengukur tekanan keramik-kapasitif
Pemantauan suhu tidak
Aplikasi flush mountable untuk industri makanan dan minuman
Media media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas
Suhu media [°C] -25...150
Tekanan ledakan min.
100 bar 1450 psi 10000 kPa
Peringkat tekanan
30 bar 435 psi 3000 kPa
Catatan tentang peringkat tekanan
memperhitungkan resistensi tekanan braket dan segel yang digunakan untuk koneksi klem
Resistensi vakum [mbar] -1000
Tipe tekanan tekanan relatif; vakum
Tanpa ruang mati ya
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] 30
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Watchdog terintegrasi ya
2 kawat
Konsumsi arus [mA] 3.5...21.5
Waktu penundaan pengaktifan [s] 1
3 kawat
Konsumsi arus [mA] < 45
Waktu penundaan pengaktifan [s] 0.5
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal analog; IO-Link; (bisa dikonfigurasi)
Jumlah output digital 1; (IO-Link)
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20; (dapat diskalakan)
Beban maks. [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Tahan dari hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
-1...4 bar -14.5...58 psi -100...400 kPa
Titik awal analog
-1...3.2 bar -14.5...46.4 psi -100...320 kPa
Titik akhir analog
-0.2...4 bar -2.9...58 psi -20...400 kPa
Dalam langkah
0.002 bar 0.05 psi 0.2 kPa
Pengaturan pabrik
ASP 0.0 bar
AEP 4.0 bar
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X21] < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 0,2; (linearitas termasuk histeresis dan kemampuan pengulangan, pengaturan nilai batas sesuai DIN EN IEC 62828-1)
Deviasi linearitas [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Deviasi histeresis [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun)
Titik nol koefisien suhu [X22] < ± 0,05
Rentang koefisien suhu [X22] < ± 0,15
Deviasi total pada rentang suhu
Rentang suhu deviasi total
-25...15 °C Deviasi karakteristik ± 0,05 % dari rentang / 10 K
15...80 °C Deviasi karakteristik
80...150 °C Deviasi karakteristik ± 0,1 % dari rentang / 10 K
Catatan tentang akurasi/deviasi untuk detail lebih lanjut lihat bagian Diagram dan grafik
Waktu respons
Peredam untuk output analog dAA [s] 0...4
2 kawat
Output analog waktu respons langkah [ms] 30
3 kawat
Output analog waktu respons langkah [ms] 7
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Mode SIO tidak
Tipe port master yang diperlukan A
Data proses analog 3
Waktu siklus proses min. [ms] 3.2
Tekanan resolusi IO-Link [bar] 0.001
Data proses IO-Link (bersiklus)
fungsi panjang bit
tekanan 16
status perangkat 4
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) tag spesifik aplikasi; suhu internal
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 664
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 67; IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 323
Catatan tentang persetujuan
sertifikat pabrik tersedia sebagai hasil download di www.factory-certificate.ifm
Persetujuan UL
Persetujuan UL no. J055
Nomor file UL E174189
Data teknis
Berat [g] 392.55
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT
Material yang kontak dengan media keramik (99,9 % Al2O3); baja tahan karat (1.4435 / 316L); karakteristik permukaan: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Siklus tekanan min. 100 juta
Koneksi proses Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas
Diagram dan grafik
pengaruh suhu sekitar terhadap akurasi
X suhu
Y deviasi total