• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor tekanan/Sensor vakum
  4. Transmitter flush untuk teknologi proses
  5. PM1789

Flush pressure sensor

PM1789

PM-,10BREA01-E-ZVG/US

Flush pressure sensor

PM1789

PM-,10BREA01-E-ZVG/US

  • Precise analogue output and user-friendly communication via IO-Link
  • acs
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
-0.005...0.1 bar -5...100 mbar -0.073...1.45 psi -0.5...10 kPa
Koneksi proses koneksi berulir G 1 ulir eksternal Aseptoflex Vario
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Elemen pengukuran sel pengukur tekanan keramik-kapasitif
Pemantauan suhu tidak
Aplikasi flush mountable untuk industri makanan dan minuman
Media media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas
Suhu media [°C] -25...150
Tekanan ledakan min.
30000 mbar 435 psi 3000 kPa
Peringkat tekanan
4000 mbar 58 psi 400 kPa
Resistensi vakum [mbar] -1000
Tipe tekanan tekanan relatif
Tanpa ruang mati ya
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] 4
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Prinsip pengukuran hidrostatis
Watchdog terintegrasi ya
2 kawat
Konsumsi arus [mA] 3.5...21.5
Waktu penundaan pengaktifan [s] 1
3 kawat
Konsumsi arus [mA] < 45
Waktu penundaan pengaktifan [s] 0.5
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal analog; IO-Link; (bisa dikonfigurasi)
Jumlah output digital 1; (IO-Link)
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20; (dapat diskalakan)
Beban maks. [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Tahan dari hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
-0.005...0.1 bar -5...100 mbar -0.073...1.45 psi -0.5...10 kPa
Titik awal analog
-5...80 mbar -0.073...1.16 psi -0.5...8 kPa
Titik akhir analog
15...100 mbar 0.218...1.45 psi 1.5...10 kPa
Dalam langkah
0.05 mbar 0.001 psi 0.005 kPa
Pengaturan pabrik
ASP = 0.0 mbar AEP = 100 mbar
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X21] < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 0,5; (linearitas termasuk histeresis dan kemampuan pengulangan, pengaturan nilai batas sesuai DIN EN IEC 62828-1)
Deviasi linearitas [X21] < ± 0,25; (Turn down 1:1)
Deviasi histeresis [X21] < ± 0,2; (Turn down 1:1)
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun)
Deviasi total pada rentang suhu
Rentang suhu deviasi total
-25...15 °C Deviasi karakteristik ± 0,15 % dari rentang / 10 K
15...80 °C Deviasi karakteristik
80...150 °C Deviasi karakteristik ± 0,2 % dari rentang / 10 K
Catatan tentang akurasi/deviasi untuk detail lebih lanjut lihat bagian Diagram dan grafik
Waktu respons
Peredam untuk output analog dAA [s] 0...4
2 kawat
Output analog waktu respons langkah [ms] 30
3 kawat
Output analog waktu respons langkah [ms] 7
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Mode SIO tidak
Tipe port master yang diperlukan A
Data proses analog 3
Waktu siklus proses min. [ms] 3.2
Tekanan resolusi IO-Link [mbar] 0.02
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) tag spesifik aplikasi; suhu internal
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 670
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 67; IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 323
Catatan tentang persetujuan
sertifikat pabrik tersedia sebagai hasil download di www.factory-certificate.ifm
Persetujuan UL
Persetujuan UL no. J021
Data teknis
Berat [g] 272.15
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT
Material yang kontak dengan media keramik (99,9 % Al2O3); baja tahan karat (1.4435 / 316L); karakteristik permukaan: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Siklus tekanan min. 100 juta
Torsi pengencangan [Nm] 35
Koneksi proses koneksi berulir G 1 ulir eksternal Aseptoflex Vario
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas
Diagram dan grafik
X suhu
Y deviasi total