• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor aliran/meteran aliran
  4. Sistem untuk pengukuran konsumsi udara kompresi dan gas industri
  5. SD5500

Compressed air meter

SD5500

SDR14DGXFRKG/US-100

Compressed air meter

SD5500

SDR14DGXFRKG/US-100

  • Convenient operation via buttons or parameter setting via IO-Link
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • kr
  • iolink
  • cul
  • crn
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
0.8...250 l/min 0.3...82.9 m/s 0.05...15 m³/h
Koneksi proses koneksi berulir G 1/4 DN8
Aplikasi
Aplikasi untuk aplikasi industri
Media udara kompresi
Suhu media [°C] -10...60
Tekanan ledakan min. [bar] 64
Tekanan ledakan min. [MPa] 6.4
Peringkat tekanan [bar] 16
Peringkat tekanan [MPa] 1.6
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] 9.5
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA] < 80
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] 1
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Input
Input reset penghitung
Output
Sinyal output sinyal peralihan; sinyal analog; sinyal pulsa; IO-Link; (bisa dikonfigurasi)
Desain kelistrikan PNP/NPN
Jumlah output digital 2
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 150; (per output)
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20; (dapat diskalakan)
Beban maks. [Ω] 500
Output pulsa meteran kuantitas yang dikonsumsi
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
0.8...250 l/min 0.3...82.9 m/s 0.05...15 m³/h
Rentang display
0...300 l/min 0...99.5 m/s 0...18 m³/h
Resolusi
0.2 l/min 0.1 m/s 0.01 m³/h
Setpoin SP
2.2...249.9 l/min 0.7...82.9 m/s 0.13...14.99 m³/h
Titik reset rP
0.9...248.7 l/min 0.3...82.5 m/s 0.06...14.92 m³/h
Titik awal analog ASP
0...200 l/min 0...66.3 m/s 0...12 m³/h
Titik akhir analog AEP
50...250 l/min 16.6...82.9 m/s 3...15 m³/h
Pemutusan aliran rendah LFC
0.3...2.7 l/min 0.1...0.9 m/s 0.02...0.16 m³/h
Dalam langkah
0.1 l/min 0.1 m/s 0.01 m³/h
Pemantauan tekanan
Rentang pengukuran [bar] -1...16
Rentang display [bar] -1...20
Resolusi [bar] 0.05
Setpoin SP [bar] -0.92...16
Titik reset rP [bar] -1...15.92
Titik awal analog [bar] -1...12.8
Titik akhir analog [bar] 2.2...16
Dalam langkah [bar] 0.01
Pemantauan kuantitas aliran volumetrik
Rentang pengukuran
0...100000000 m³ 0...353146667.2 scf
Rentang display
0...100000000 m³ 0...353146667.2 scf
Setpoin SP
0.001...10000000 m³ 0.05...353146667.2 scf
Nilai pulsa
0.001...10000000 m³ 0.05...353146667.2 scf
Dalam langkah
0.0001 m³ 0.005 scf
Panjang pulsa [s] 0.01...2
Pemantauan suhu
Rentang pengukuran
-10...60 °C 14...140 °F
Rentang display
-24...74 °C -11.2...165.2 °F
Resolusi
0.2 °C 0.5 °F
Setpoin SP
-9.7...60 °C 14.6...140 °F
Titik reset rP
-10...59.7 °C 14...139.4 °F
Titik awal analog
-10...46 °C 14...114.8 °F
Titik akhir analog
4...60 °C 39.2...140 °F
Dalam langkah
0.1 °C 0.1 °F
Akurasi/deviasi
Koefisien suhu [1/K] ± 0,07 % MW
Akurasi (dalam rentang pengukuran) kelas 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); kelas 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; kualitas udara sesuai ISO 8573-1:2010; pada suhu media 23 °C
Kemampuan pengulangan ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW)
Pemantauan tekanan
Kemampuan pengulangan [X16] ± 0,2
Deviasi karakteristik [X16] < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line)
TEMPCO terbesar dari rentang [% MEW / 10 K] ± 0,3
TEMPCO terbesar dari titik nol [% MEW / 10 K] ± 0,1
Pemantauan suhu
Akurasi [K] ± 0,5; (aliran media dalam area batas rentang pengukuran aliran)
Waktu respons
Waktu respons [s] 0.1; (dAP = 0)
Nilai proses peredam dAP [s] 0...5
Pemantauan tekanan
Waktu respons [s] 0.05
Pemantauan suhu
Respons dinamis T05 / T09 [s] T09 = 0,5
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; output arus/pulsa; display dapat diputar dan dinonaktifkan; Unit display; totaliser
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9 CDV
Profil Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Data proses analog 8
Data proses binari 2
Waktu siklus proses min. [ms] 7.2
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 860
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...60
Suhu penyimpanan [°C] -20...85
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90
Perlindungan IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 60947-5-9
Persetujuan CPA
nomor model 001TG
kelas akurasi -
kesalahan maksimum yang diperkenankan ± 2,5 % FS
Q (min) 0,05 m³/h
Q (t) -
Q (max) 15 m³/h
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 183
Persetujuan UL
Persetujuan UL no. I012
Nomor file UL E174189
Pressure Equipment Directive Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk grup cairan gas stabil 2
Data teknis
Berat [g] 556
Material PBT+PC-GF30; PPS GF40; baja tahan karat (1.4301/304); baja tahan karat (1.4305/303); baja (1.5523) galvanis; 2.0401 (kuningan/CW614N); FKM
Material yang kontak dengan media EN AW-6082 (aluminium); baja tahan karat (1.4305/303); FKM; keramik kaca dipasifkan; PPS GF40; Al2O3 (keramik); akrilat
Koneksi proses koneksi berulir G 1/4 DN8
Elemen display/pengoperasian
Display
display berwarna 1,44", 128 x 128 piksel
2 x LED, kuning
Keterangan
Keterangan
MW = nilai yang diukur
MEW = Nilai akhir dari rentang pengukuran
Rentang pengukuran, display,dan pengaturan merujuk pada aliran volume standar menurut DIN ISO 2533.
Untuk informasi mengenai pemasangan dan pengoperasian, lihat petunjuk pengoperasian.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A