• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Pemantauan kondisi
  3. Meteran aliran air
  4. Meteran aliran ultrasonik
  5. SU7020

Ultrasonic flow meter

SU7020

SUR34XXBFRKG/US

Ultrasonic flow meter

SU7020

SUR34XXBFRKG/US

  • Convenient operation via buttons or parameter setting via IO-Link
  • acs
  • ce
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ktw
Karakteristik produk
Rentang pengukuran
0.5...75 l/min 30...4500 l/h 0.104...15.601 m/s 0.03...4.5 m³/h
Koneksi proses G 3/4 DN20 ulir eksternal
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Media air ultra-murni; air; media berbasis air
Catatan tentang media
media berbasis air: untuk media dengan aditif >10 %, kemampuan pengulangan adalah satu-satunya nilai yang tersedia
Suhu media [°C] -20...100
Tekanan ledakan min.
150 bar 15 MPa
Peringkat tekanan
100 bar 10 MPa
Resistensi vakum [mbar] -1000
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...32 DC; (sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA] < 75
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] 5
Prinsip pengukuran ultrasonik
Input
Input reset penghitung
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan; sinyal pulsa; sinyal analog; IO-Link; sinyal frekuensi; sinyal diagnostik; sinyal peralihan totaliser
Desain kelistrikan PNP/NPN
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 0...10000
Output arus analog [mA] 4...20
Beban maks. [Ω] 500
Output pulsa meteran laju aliran
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
0.5...75 l/min 30...4500 l/h 0.104...15.601 m/s 0.03...4.5 m³/h
Rentang display
-90...90 l/min -5400...5400 l/h -18.721...18.721 m/s -5.4...5.4 m³/h
Resolusi
0.1 l/min 2 l/h 0.001 m/s 0.002 m³/h
Setpoin SP
0.9...75 l/min 55...4500 l/h 0.192...15.601 m/s 0.055...4.5 m³/h
Titik reset rP
0.5...74.6 l/min 32...4477 l/h 0.112...15.521 m/s 0.032...4.477 m³/h
Titik awal analog ASP
-75...60 l/min -4500...3600 l/h -15.604...12.481 m/s -4.5...3.6 m³/h
Titik akhir analog AEP
-60...75 l/min -3600...4500 l/h -12.481...15.601 m/s -3.6...4.5 m³/h
Pemutusan aliran rendah LFC
0.5...3.2 l/min 30...195 l/h 0.104...0.676 m/s 0.03...0.195 m³/h
Titik akhir frekuensi, FEP
15...75 l/min 903...4500 l/h 3.13...15.601 m/s 0.903...4.5 m³/h
Frekuensi pada titik akhir FRP [Hz] 1...10000
Pemantauan kuantitas aliran volumetrik
Panjang pulsa [s] 0.002...2
Nilai pulsa 0.02...99990000 l
Pemantauan suhu
Rentang pengukuran [°C] -20...100
Rentang display [°C] -44...124
Resolusi [°C] 0.1
Setpoin SP [°C] -19.6...100
Titik reset rP [°C] -20...99.6
Titik awal analog [°C] -20...76
Titik akhir analog [°C] 4...100
Titik awal frekuensi, FSP [°C] -20...76
Titik akhir frekuensi, FEP [°C] 4...100
Frekuensi pada titik akhir FRP [Hz] 1...10000
Akurasi/deviasi
Pemantauan aliran
Akurasi (dalam rentang pengukuran) ± (2,0 % MW + 0,5 % MEW)
Kemampuan pengulangan ± 0,2 % MEW
Pemantauan suhu
Akurasi [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Koefisien suhu [X22] 0,2
Waktu respons
Pemantauan aliran
Waktu respons [s] < 0.25; (dAP = 0, T09)
Nilai proses peredam dAP [s] 0...5
Pemantauan suhu
Respons dinamis T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Software/pemrograman
Fungsi diagnostik arah pendeteksian aliran; kualitas sinyal
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1.3
Standar SDCI IEC 61131-9: 2013-07
Profil Identification and Diagnosis (0x4000)
Tipe port master yang diperlukan A
Data proses analog 3
Data proses binari 2
Waktu siklus proses min. [ms] 9.6
Data proses IO-Link (bersiklus)
fungsi panjang bit
totaliser 32
Pemantauan aliran 32
Pemantauan suhu 32
status 4
Output 1 1
Output 2 1
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 1635
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...60
Suhu penyimpanan [°C] -25...80
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
DIN 61326-1:2021
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [ANN] 160
Persetujuan UL
Persetujuan UL no. I034
Pressure Equipment Directive dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan
Data teknis
Berat [g] 494.6
Tipe pemasangan panjang pipa inlet 5xDN; panjang pipa outlet 1xDN
Material casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Display: PFA; Segel Display: FKM; konektor: POKAN
Material yang kontak dengan media Bagian pipa: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Penyegelan proses koneksi: Centellen Segel pipih
Koneksi proses G 3/4 DN20 ulir eksternal
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi 1.25 µm
Elemen display/pengoperasian
Display
display berwarna 1,44", 128 x 128 piksel
Fungsi peralihan 2 x LED, kuning
diagnosis 1 x LED, tiga warna
Aksesori
Item dikirim
Segel pipih 2, Centellen
insert paket
Keterangan
Keterangan
MW = nilai yang diukur
MEW = Nilai akhir dari rentang pengukuran
sinyal pulsa dan totaliser hanya tersedia untuk salah satu dari dua output
indikasi akurasi harus dipatuhi untuk seluruh area aplikasi
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas
Diagram dan grafik
Catatan tentang hilangnya tekanan
penurunan suhu sekitar
1 Suhu sekitar
2 Suhu media