Diagnostic electronics for vibration sensors
VSE953
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
Diagnostic electronics for vibration sensors
VSE953
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
Karakteristik produk
Jangkauan frekuensi [Hz] | 0.1...12000 |
---|---|
Interface komunikasi | Ethernet |
Aplikasi
Desain | pengaturan parameter melalui software PC VES004 |
---|
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] | 20 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 24 DC |
Konsumsi arus [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Kelas perlindungan | III |
Input/output
Jumlah total input dan output | 8; (bisa dikonfigurasi) |
---|---|
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 1; Jumlah input analog: 1; jumlah input dinamis: 4; Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 |
Input
Jumlah total input | 6 |
---|---|
Jumlah input digital | 1 |
Input digital - jangkauan frekuensi [Hz] | 0,1...100000 |
Jumlah input analog | 1; (statis) |
Input analog (arus) [mA] | 0...20 |
Resolusi input analog | 12 |
Jumlah input dinamis | 4 |
Input dinamis - sinyal | 0...20 mA |
Input dinamis - resolusi [bit] | 16 |
Input dinamis - jangkauan frekuensi [Hz] | 0...12000 |
Input dinamis - tingkat pengambilan sampel [kSamples] | 100 |
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog |
Desain kelistrikan | PNP |
Jumlah output digital | 2; (bisa dikonfigurasi) |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Jumlah output analog | 1; (bisa dikonfigurasi) |
Output arus analog [mA] | 0...22 |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Jangkauan frekuensi [Hz] | 0.1...12000 |
---|
Interface
Interface komunikasi | Ethernet |
---|---|
Tipe konektor | M12 |
Protokol | Modbus TCP |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | 0...60 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 1369.5 |
---|---|
Casing | aluminium |
Tipe pemasangan | pemasangan backplane |
Dimensi [mm] | 175 x 172 x 66.6 |
Material | EN AW-5083: dianodisasi hitam |
Memori data
Jam real-time | ya |
---|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|