• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. IO-Link
  3. Aksesori IO-Link/teknologi koneksi
  4. Aksesori IO-Link
  5. ZZ1060

IO-Link interface

ZZ1060

SET AL1060 IO-Link Master USB

IO-Link interface

ZZ1060

SET AL1060 IO-Link Master USB

  • For connecting sensors with IO-Link capability to a PC
  • Reading of the current measured values, process values and parameter settings
Aplikasi
Aplikasi pengaturan parameter dan analisis unit
Data kelistrikan
Tegangan nominal DC [V] 5; (USB)
Konsumsi arus [mA] < 1100; (USB)
Kelas perlindungan III
Suplai sensor 24 V DC
Suplai sensor - AUX
Peringkat arus per port [A] 0.65
Suplai sensor - USB
Peringkat arus per port [A] 0.15
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 2; Jumlah output digital: 2
Input
Jumlah input digital 2; (Port IO-Link Class A : 1 x 2)
Level peralihan tinggi [V] 11...30
Level peralihan rendah [V] 0...5
Input digital pelindung hubung singkat ya
Output
Jumlah output digital 2; (Port IO-Link Class A: 1 x 2)
Beban arus maks. per output [mA] 150
Tahan dari hubung singkat ya
Interface
Interface komunikasi IO-Link; USB
Jumlah interface USB 1
IO-Link Master
Tipe transmisi COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Jumlah port kelas A 1
USB
Versi USB 2.0
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...50
Suhu penyimpanan [°C] -25...85
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90
Perlindungan IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
Data teknis
Berat [g] 388.3
Material casing: PA; soket: PA; mur pengunci: kuningan berlapis nikel
Material penyegel FKM
Elemen display/pengoperasian
Display
PWR 1 x LED, hijau/merah suplai tegangan
IO-Link 1 x LED, hijau/merah komunikasi
DI/DO 1 x LED, oranye input/output digital
Aksesori
Item dikirim
Master IO-Link dengan interface USB: 1, AL1060
Kabel koneksi: 1 m, M12 dengan kode A, EVC012
Kabel USB: 1 m, M12 dengan kode B, E12689
Aksesori (opsional)
Suplai daya mode switch 24 V DC:, M12 dengan kode A, E80121
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - AUX
Konektor: M12; pengkodean: A
Koneksi listrik - IO-Link
Konektor: M12; pengkodean: A; Segel: FKM
Koneksi listrik - USB
; pengkodean: B