Sensor jarak PMD untuk pengukuran yang presisi hingga milimeter terdekat
Sensor laser ringkas yang tidak bergantung pada warna dengan ulir M18 standar - keberadaan komponen, misalnya ring-O dan pemasangannya yang tepat dapat diverifikasi
- Desain kecil yang ringkas dengan ulir M18 standar dan teknologi time of flight
- Pengukuran jarak yang presisi hingga milimeter terdekat
- Nilai jarak ditampilkan pada display 2 warna dan dikirim melalui IO-Link
- Pengaturan mudah dengan 3 tombol atau IO-Link
Sensor jarak ToF yang presisi untuk aplikasi yang menantang
Berkat prinsip time-of-flight on-chip yang inovatif dengan teknologi PMD (Photonic Mixer Device), sensor ini menawarkan semua kemampuan sistem pengukuran yang sangat presisi. Informasi jarak dapat menentukan keberadaan komponen atau pemasangan yang tepat, misalnya, apakah O-ring sudah atau belum dipasang. Resistensi pantulan yang sangat baik dan supresi latar belakang, serta dengan excess gain yang tinggi, memungkinkan pengoperasian yang andal. Teknologi PMD OGD jauh lebih unggul daripada sensor laser pantulan difus konvensional. OGD Precision tersedia dengan titik cahaya yang sangat kecil pada kisaran 300 mm untuk mendeteksi komponen yang sangat kecil.
Penanganan mudah
Titik peralihan mudah diatur ke milimeter terdekat melalui tiga tombol operasi atau melalui IO-Link, yang juga memungkinkan pembacaan nilai jarak yang aktual.