• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan

Distribusi data yang tangguh: Switch Ethernet untuk aplikasi lapangan

  • Switch Ethernet 6 port kompatibel dengan semua protokol otomatisasi dan aplikasi IIoT yang umum
  • Suplai tegangan fleksibel dengan atau tanpa skema perkabelan
  • Cocok untuk mesin bergerak berkat rentang suhu dan tegangan pengoperasian yang telah ditingkatkan
  • Casing kokoh, tersedia opsi standar food-grade

Switch Ethernet untuk aplikasi lapangan

Modul terdesentralisasi berfungsi sebagai node jaringan di antara partisipan yang ada di lapangan. Modul-modul ini terhubung langsung melalui kabel koneksi M12 yang kuat dan andal. Penggunaan kabel koneksi EVX dengan teknologi ecolink memastikan koneksi sangat kuat sehingga transfer data andal. Konektor M12 memastikan koneksi yang jauh lebih aman daripada konektor RJ-45, terutama di luar kabinet kontrol.

Material yang terbukti kokoh

Modul Ethernet merupakan pilihan yang ideal meski untuk di lingkungan paling berat sekalipun: Material dan metode produksinya hampir sama dengan kabel jumper EVC.

Kelebihan dan keuntungan bagi pelanggan

Ekspansi rangkaian produk master IO-Link

Switch Ethernet adalah tambahan yang ideal untuk rangkaian produk master IO-Link dari ifm. Switch ini memiliki desain yang sama, konfigurasi port, dan koneksi M12 yang telah distandarisasi.

Juga cocok untuk mesin bergerak

Karena rentang suhu dan tegangan pengoperasiannya telah ditingkatkan dan juga memiliki ketahanan dari getaran dan guncangan tinggi, switch ini juga cocok untuk digunakan di lingkungan yang menantang. Selain itu, dengan persetujuan E20 berarti bahwa produk ini juga cocok untuk digunakan di luar kendaraan.

Suplai tegangan yang simpel

Modul Ethernet menawarkan opsi koneksi yang berbeda untuk suplai tegangan: Konektor M12 dengan kode A dan konektor M12 dengan kode L. Tipe yang terakhir dapat dihubungkan modul lain dalam rangkaian produk.

Switch Ethernet 6 port (tidak dikelola)

Teknologi koneksi

Topik berikut ini mungkin menarik bagi Anda: