• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan

Sensor ultrasonik dari logam sepenuhnya yang kokoh untuk lingkungan yang menantang

  • Pengukuran ketinggian non-kontak dan deteksi objek kontinu tanpa tergantung dari kondisi lingkungan
  • Tahan terhadap media agresif
  • Jangkauan jauh hingga 2500 m
  • Output nilai yang diukur secara digital atau analog

Performa lebih baik berkat IO-Link

  • Pengaturan parameter mudah, informasi transmisi dan diagnostik nilai yang diukur melalui IO-Link

Pemantauan ketinggian di berbagai aplikasi

Baik di tangki atau silo, baik bahan cair, curah, atau objek individual: Pengukuran jarak dan ketinggian universal dengan menggunakan ultrasonik andal dan akurat. Namun, meskipun tidak ada kontak langsung dengan media, uap dan asap yang agresif bisa berpengaruh buruk pada fungsi dan masa pakai sensor. Tapi, berkat sensor ultrasonik dari logam sepenuhnya yang baru dari ifm, masalah seperti ini tidak akan ada lagi. Dari diafragma hingga konektor, sensor terlindung sepenuhnya dalam casing yang terbuat dari baja tahan karat berkualitas tinggi. Jadi, tahan terhadap pengaruh eksternal dan dapat memperpanjang masa pakai.

Termasuk IO-Link

Dengan menggunakan komunikasi IO-Link, nilai jarak dapat ditransmisikan secara digital atau jangkauan pengukuran dapat diatur. Berkat umpan balik pada kualitas echo, penyesuaian sensor dapat dioptimalkan selama pemasangan dan keandalan fungsionalitas dapat terus dipantau.

Produk

Aksesori