• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan

Sensor Kplus yang tahan di medan elektromagnetik untuk area pengelasan

  • Jangkauan pendeteksian seragam untuk mendeteksi semua logam dengan andal
  • Tidak ada terak pengelasan yang menempel berkat lapisan anti lengket
  • Teknologi sensor yang tahan di medan elektromagnetik untuk mencegah peralihan yang tidak tepat
  • Rentang suhu luas untuk penggunaan universal
  • IP 65 hingga IP 69K untuk keandalan yang lebih tinggi

Untuk penggunaan pada aplikasi pengelasan yang menantang

Sensor Kplus yang induktif tahan di kondisi pengoperasian yang menantang dapat ditemukan pada proses pengelasan. Casing sensor dan mur pemasangan memiliki lapisan anti lengket untuk mencegah menempelnya terak pengelasan. Lebih dari itu, teknologi sensor yang baru kokoh terhadap medan magnetik yang kuat yang bisa terjadi selama pengelasan dan oleh karenanya andal mencegah peralihan yang tidak tepat.
Koneksi cepat dengan konektor M12 standar dan kabel yang sesuai dari rangkaian produk ecolink menjadi modal ideal untuk penggunaan permanen.

Produk