ecomatDisplay: HMI yang andal dan tangguh untuk mesin bergerak
- Display LED 10", 12" dan 12.3" dengan tombol atau layar sentuh
- Casing yang telah dioptimalkan untuk penggunaan bergerak
- Ikatan optik: menawarkan kemudahan pembacaan yang optimal, mencegah panel depan berkabut
- Pemasangan perangkap pada orientasi mana pun (potret/lanskap)
- Dapat diprogram melalui CODESYS, berbagai interface seperti CAN, USB 2.0, dan Ethernet
Display dan pengoperasian di lingkungan yang menantang
HMI baru yang kokoh dikembangkan untuk penggunaan di kabin dan kendaraan bagian luar. Terlindungi secara optimal dari kelembapan berkat peringkat perlindungan yang tinggi dan ikatan optik.
Perangkat ini tahan terhadap benturan kuat dan getaran permanen, juga suhu sekitar yang ekstrem.
Display berwarna dengan resolusi tinggi menawarkan kemudahan pembacaan yang optimal, bahkan pada kondisi pencahayaan yang terang. Untuk pengoperasian, perangkat memiliki tombol yang dapat diprogram dengan bebas dan/atau layar sentuh kapasitif. Untuk tujuan tampilan, juga terdapat versi perangkat tanpa elemen pengoperasian.
PLC terintegrasi yang andal dapat melakukan visualisasi dan tugas pengoperasian. Dapat diprogram dengan bebas melalui CODESYS. Beberapa interface di bagian belakang perangkat, misalnya CAN, video analog, USB 2.0, dan Ethernet menawarkan konektivitas maksimum.
Desain mekanis
Display memiliki casing aluminium seng cetak tersegel dengan peringkat perlindungan IP 65, IP 67. Untuk koneksi digunakan koneksi M12 tersegel dan konektor AMP 40-terminal.
Display bisa digunakan sebagai perangkat pemasangan permukaan dengan menggunakan sistem pemasangan RAM yang telah diuji coba dan teruji, atau bisa dipasang pada dinding. Bergantung kebutuhan, display bisa dipasang pada orientasi mana pun.
Elektronik yang andal
Pengontrol 64-bit terintegrasi memungkinkan penyajian
grafik resolusi tinggi, pemrosesan program aplikasi, dan fungsi perangkat yang andal. Selain itu, terdapat banyak peluang yang berkaitan dengan komunikasi dan jaringan dengan sistem dan jaringan lain. Dengan jam real-time terintegrasi, data log dapat diberi stempel waktu agar bisa ditelusuri dengan lebih baik.
Audio
Semua display memiliki banyak fungsi audio, tergantung dari versinya, termasuk perekaman dan output.
Pemrograman untuk IEC 61131-3
Lisensi CODESYS yang disertakan dalam cakupan pengiriman memungkinkan pembuatan software aplikasi dengan jelas dan mudah. Elemen grafis dibuat melalui editor visualisasi terintegrasi dan dapat dipilih, misalnya, melalui tombol atau fungsi sentuh opsional.