Master IO-Link yang andal untuk aplikasi industri
- Master IO-Link 4 port dan 8 port untuk penggunaan di lapangan
- Daya sistem perkabelan dengan teknologi koneksi M12 dengan kode L yang telah distandarisasi, maks. 2 x 16 A
- Koneksi aktuator hingga 2A
- Pengukuran arus dan pembatasan arus bisa dikonfigurasi untuk setiap port
- Master dan perangkat dapat dikonfigurasi melalui software moneo configure
Modul fieldbus yang kokoh dengan koneksi fail-safe
Master IO-Link yang terdesentralisasi digunakan sebagai gateway antara sensor IO-Link pintar dan fieldbus. Merupakan pilihan yang ideal, meski untuk di lingkungan paling berat sekalipun: Material dan metode produksinya sama dengan kabel jumper ifm dari seri produk EVC yang sudah diuji coba dan teruji. Teknologi ecolink menjamin koneksi M12 pada kabel koneksi andal dan tahan dari kemasukan secara permanen.
Kabel dengan kode L untuk arus tinggi
Digunakan untuk menyuplai daya yang lebih tinggi ke master IO-Link Performance Line ifm yang baru dalam aplikasi yang menuntut. Konektor daya M12 dengan kode L semakin banyak ditemukan di pasaran dan merupakan solusi yang ideal untuk menyuplai modul dengan daya. Konektor ini memungkinkan transmisi arus tinggi dengan penurunan tegangan yang rendah. ifm menawarkan kabel koneksi dan kabel jumper yang bisa disesuaikan dengan optimal.
Kelebihan dan keuntungan bagi pelanggan
16 amp pada konektor M12
Master IO-Link disuplai melalui konektor M12 dengan kode L yang telah distandarisasi. Teknologi koneksi dengan 5 x 2,5 mm2 ini dapat digunakan untuk menyuplai sensor dan aktuator hingga 16A. Energi dapat diberikan melalui master (skema perkabelan).
Koneksi aktuator 2A dengan konsumsi arus tinggi
Sebagai opsional, mode output digital bisa diatur untuk pin 2 dari port B. Dengan begitu, katup dan aktuator solenoid besar bisa dialihkan hingga ke 2A.
Pemantauan energi
Arus untuk setiap port bisa dibatasi dan bisa diatur pada PLC. Selain itu, nilai tegangan dan arus dari setiap port bisa diukur. Ini memudahkan untuk menentukan energi yang dibutuhkan pada saat pemasangan dan untuk mentransfernya ke sistem ERP untuk dianalisis.
Konfigurasi sensor dengan moneo configure SA
Software intuitif ini mencari semua master IO-Link di jaringan dan memberikan gambaran umum pabrik secara keseluruhan. Di samping itu, semua sensor yang terhubung diindikasikan dengan masing-masing parameternya. Ini berarti pengaturan parameter semua sensor dalam sistem dimungkinkan dari satu titik sentral.