Sistem mesh Bluetooth untuk memudahkan proses retrofit
Digitalisasi yang simpel dalam inventori
Dengan sistem mesh Bluetooth, Anda dapat dengan mudah mengevaluasi data sensor dari sistem yang sudah ada di level IT. Gunakan informasi yang didapat dari cara ini untuk meningkatkan efisiensi sistem Anda dan dengan kompleksitas perkabelan yang jauh lebih rendah.
Hingga 50 sensor dalam satu jaringan mesh
Mulai dari sebuah base station, yakni interface untuk komunikasi dua arah dengan level IT, hingga 50 adaptor Bluetooth dapat berkomunikasi satu sama lain secara terenkripsi.
Bahkan paket data dari sensor yang terjauh sekalipun dapat ditransmisikan dengan aman secara nirkabel ke base station melalui jaringan mesh yang dibentuk dalam sistem secara keseluruhan. Adaptor dapat dipasang langsung pada sensor dengan sekrup dan dipasok dengan daya melalui kabel yang ada. Bergantung pada kondisi lokal, node jaringan mesh bisa berjarak hingga 20 meter, sehingga sistem ini cocok untuk instalasi besar.