Engenhosamente simples: Identificação e codificação com AS-Interface
 
 

 
O sistema de identificação Rádio Frequência para controlo da produção.
  • DTA100: Sistema de identificação industrial compativél em tecnologia de 125KHz.
  • Codificação das peças de trabalho em transportadores.
  • Rápido e fácil setup: Plug and play.
  • Cabeças de leitura/escrita que requerem pequeno espaço devido a um novo design.
  • Compacto e a baixo preço: Antena e avaliação numa só peça

Inovação no controlo da produção
O constante aumento do grau de automação em plantas de produção modernas requer um aumento dos sistemas de identificação. As aplicações incluem por exemplo o controlo dos passos de produção ou a associação de informação relativamente a cada produto.

DTA100 é uma compacta e fácil alternativa para aplicações onde por exemplo a identificação óptica como códigos de barras não é possivél devido ás condições ambientais.

DTA100 é o primeiro sistema de identificação Rádio Frequência para AS-Interface no mundo inteiro. Permite ler e escrever peças codificadas (ID tags), beneficiando das vantagens da rede AS-interface.

DTA100 pode ainda ser integrada em redes AS-i já existentes e ficará imediatamente pronta para funcionamento, pois não são necessárias parametrizações especiais a nivel de software.

 DTA100 - Cabeça de Leitura/escrita, Conector M12
 E80301 - ID tag M5 x 16, fixação parafuso
 E80302 - Suporte de identificação das peças em movimento, com ID tag, triangular

Mais informaçãon: Boletim (PDF-ficheiro 553 kB).


 Apresentação Virtual do Produto (animação flash )
 ficheiro com flash integrado – ficheiro EXE 723 Kbytes

 Panorama 3D (animação flash)
Flashanimation dta100
Notas:
Por favor certifique-se que o plugin do flash (versão 5 e superior) está instalado no seu computador. Se não, poderá efectuar o download gratuitamente desde Macromedia. Se estiver interessado poderá executar directamente o nosso ficheiro executável (ficheiro EXE ) com a apresentação flash integrada sem efectuar o download do plugin do flash.

A operação poderá ser feita normalmente usando o rato. Por favor termine a animação fechando a janela separada