You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Verbindungskabel

Verbindungskabel

  • Verbindungstechnik entspricht der M12- und M8-Norm (EN 61076)
  • Zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
  • Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur sichert Mutter gegen Schock und Vibration
  • LEDs auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar

An das IO-Link-Feldmodul lassen sich 16 binäre Sensoren mit Schaltausgang anschließen, beispielsweise induktive Sensoren, optoelektronische Sensoren oder Druckschalter.

IO-Link überträgt deren digitale Signale über eine einzige ungeschirmte M12-Verbindungsleitung an einen beliebigen IO-Link-Master. Das reduziert Verdrahtungskosten, da aufwendige Kabelbäume oder Parallelverdrahtung entfallen.

IO-Link erfordert keine Konfiguration oder Adressierung. Das vereinfacht die Inbetriebnahme.

Die Module erlauben den Einsatz in einem weiten Temperaturbereich. Die hohe EMV-Festigkeit und das robuste Gehäuse gewährleisten den zuverlässigen Einsatz in rauer Industrieumgebung.