|  |
| |
|
|
|
|
|
Analogni senzori s preciznim, linearnim izlaznim signalom. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Mjerenje razmaka do 26 mm.
- Različiti tipovi: M12, M18, M30 i u obliku kvadra, vezivi ili nevezivi.
- Linearizirani strujni ili naponski izlazi.
- Zanemariva greška linearizacije.
- Veliko područje temperature: -25...80 °C.
- Ekstremno visoka preciznost ponavljanja.
Optimalno povezivanje Novi induktivni analogni senzori mogu se upotrijebiti svugdje tamo gdje je potrebno mjeriti razmake do 26 mm bez dodira i bez habanja. Kontrola i regulacija procesa ide preko standardnih normiranih signala 4…20 mA ili 0…10 V.
Vrlo dobra mogućnost ponavljanja S inovativnim tehničkim rješenjima analogni senzori postižu visoku preciznost ponavljanja. Osim toga vrlo mala greška linearizacije omogućuje izvrsnu kvalitetu mjernog kruga.
Veliko područje temperature Zbog izuzetno visokog područja temperature od -25...80 °C mogu se savladati i inače kritične aplikacije.
IF6028 – Induktivni senzor, tip M12, veziv, analogni strujni signal 4…20 mA IF6030 – Induktivni senzor, tip M12, neveziv, analogni strujni signal 4…20mA IG6086 – Induktivni senzor, tip M18, veziv, analogni strujni signal 4…20 mA IG6083 – Induktivni senzor, tip M18, neveziv, analogni strujni signal 4…20 mA II5916 – Induktivni senzor, tip M30, veziv, analogni strujni signal 4…20 mA II5913 – Induktivni senzor, tip M30, neveziv, analogni strujni signal 4…20 mA IM5139 – Induktivni senzor, tip 40 x 40 mm, neveziv, analogni strujni signal 4…20 mA IM5141 – Induktivni senzor, tip 40 x 40 mm, neveziv, analogni strujni signal 4…20 mA
IF6029 – Induktivni senzor, tip M12, veziv, analogni naponski signal 0…10 V IF6031 – Induktivni senzor, tip M12, neveziv, analogni naponski signal 0…10 V IG6087 – Induktivni senzor, tip M18, veziv, analogni naponski signal 0…10 V IG6084 – Induktivni senzor, tip M18, neveziv, analogni naponski signal 0…10 V II5917 – Induktivni senzor, tip M30, veziv, analogni naponski signal 0…10 V II5914 – Induktivni senzor, tip M30, neveziv, analogni strujnii signal 4…20 mA IM5140 – Induktivni senzor, tip 40 x 40 mm, veziv, analogni naponski signal 0…10 V IM5142 – Induktivni senzor, tip 40 x 40 mm, neveziv, analogni naponski signal 0…10 V
Više informacija naći ćete u aktualnom biltenu (PDF-File 351 kB).
|
|
|
|