Laserski senzori M18 za najveću preciznost kod malih objekata.
 
 

 
Visoko precizna detekcija pozicije i montažnoj i upravljačkoj tehnici.
  • Sigurna detekcija i najmanjih objekata promjera od 0,5 mm.
  • Kvaliteta i preciznost za nepobjedivu cijenu.
  • Vidljiva laserska svjetlosna točka za jednostavno usmjeravanje senzora.
  • Postupak teach štedi vrijeme i troškove pri stavljanju u pogon.
  • Precizno isijavanje pozadine za sigurnu funkciju.

Visoko precizni laserski senzori
I najmanji objekti bit će sigurno obuhvaćeni zahvaljujući laserskoj tehnologiji. Namještanje senzora pritom je jako prilagođeno korisniku: Vidljiva laserska točka i novi postupak teach omogućuju optimalno namještanje senzora u najkraćem vremenu. S novim laserskim senzorima tipa OG uopće se više ne postavlja pitanje o cijeni pri odluci za laserske uređaje.

Varijante
Ovaj tip obuhvaća efikasne jednosmjerne sustave, retroreflektivne senzore s polarizacijskim filtrom i senzore difuzne refleksije s pozadinskim osvjetljenjem za zahtjevne aplikacije koje su česte u montažnoj i upravljačkoj tehnici. S tipkama teach je namještanje preklopa svijetlo / tamno vrlo jednostavno. Svi senzori imaju robusno kućište od plemenita čelika.

Vezni utikač M12/3-žilni DC PNP

OGH700 - Senzori difuzne refleksije s pozadinskim osvjetljenjem, doseg opipa 20...200 mm
OGP700 - Retroreflektivni senzor s polarizacijskim filtrom, doseg 30...15000 mm
OGP701 - Retroreflektivni senzor s polarizacijskim filtrom, doseg 30...2000 mm
OGS700 – Jednosmjerni odašiljač, doseg 0...60000 mm
OGS701 - Jednosmjerni odašiljač, doseg o…2000 mm
OGE700 - Jednosmjerni prijamnik, doseg 0…60000 mm
OGE701 - Jednosmjerni prijamnik, doseg 0…2000 mm


Više informacija naći ćete u aktualnom biltenu (PDF-File 378 kB).