|  |
| |
|
|
|
|
|
Real Time Maintenance con efector octavis. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Elettronica di diagnosi per sensori di vibrazioni con numero I/O esteso.
- Monitoraggio del macchinario a selezione di frequenza per massimo 4 punti di misura.
- Interfaccia Ethernet per l'integrazione in sistemi di rilevamento dei dati di esercizio.
- 2 ingressi analogici per segnali DC.
- Solo 1 uscita analogica e 1 uscita di commutazione come allarme collettivo.
- 8 I/O configurabili: emissione di allarmi o lettura degli stati di commutazione.
Elettronica di diagnosi VSE100 Grazie all'elettronica di diagnosi VSE100 è possibile analizzare e valutare, in modo continuo e allo stesso tempo, i segnali di misura di massimo 4 sensori di vibrazioni con la tecnologia octavis. Oltre alle uscite di allarme standard e a quelle analogiche (vedere articolo n. VSE001) la VSE100 può segnalare fino ad altri 8 stati I/O configurabili a piacere per oggetti di diagnosi. Gli I/O, utilizzati come ingressi, possono attivare le diagnosi elettricamente (ad esempio in caso di un funzionamento di riferimento di un albero della macchina utensile) e raccogliere gli stati di commutazione di altri sensori per trasmetterli, tramite lo standard OPC, al sistema di rilevamento dei dati di esercizio. La memoria storica integrata, FIFO, è in grado di salvare 33.000 valori con marcatura oraria.
VSE100 - tensione di alimentazione 24 V DC +/- 20%
Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 267 kB).
|
|
|
|