|  |
| |
|
|
|
|
|
Uso intuitivo: sensori di temperatura della ifm. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Montarli, regolarli... ecco fatto!
- Semplicissima regolazione del punto di commutazione tramite due anelli di regolazione ben leggibili.
- Eccellente tempo di risposta: T05 = 1 s e T09 = 3 s.
- Blocco meccanico per evitare un cambiamento di posizione involontario.
- Punti di commutazione regolabili tra -25 °C e 140 °C .
„Non deve essere regolato da specialisti.“ Il primo sensore di temperatura a commutazione con sistema di regolazione intuitivo, dotato di un eccellente tempo di risposta e di un corpo compatto.
Minimo dispendio per l'installazione con elevata sicurezza L'uso semplice tramite due anelli di regolazione radiali sul sensore permette all'utente di regolare, con rapidità e precisione, i punti di commutazione, anche senza temperatura del sistema applicata. Grazie al blocco meccanico si esclude la possibilità di un cambiamento involontario della posizione. Un cappuccio, disponibile come opzione, serve da protezione contro una possibile manipolazione.
Sensore di temperatura TK Regolazione dei punti di commutazione tramite anelli di regolazione sul sensore, collegamento di processo G 1/4, lunghezza della sonda 25 mm
TK6130 - 2 uscite di commutazione antivalenti, isteresi regolabile, campo di misura -25...140°C/-13...284°F
TK7130 - 2 uscite di commutazione, isteresi 5 K fissa, campo di misura -25...140°C/-13...284°F
|
|
|
|