|  |
| |
|
|
|
|
|
AirBox: pneumatica AS-i con tecnica di montaggio rapido |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Sicurezza di montaggio, alto grado di protezione e nuove funzioni della valvola
- Valvole a spola a centri chiusi.
- Resistenza a picchi di pressione fino a 12 bar.
- Possibilità di selezionare 3 direzioni di passaggio del cavo piatto.
- Modalità di indirizzamento esteso.
Introduzione Dopo la positiva introduzione nel mercato dei moduli ClassicLine per l'impiego sul campo seguono ora gli AirBox con una moltitudine di nuove proprietà. Gli AirBox convincono anche per la nuovissima tecnica di montaggio, le funzioni supplementari della valvola e molte altre nuove caratteristiche.
Caratteristiche particolari - Valvole a spola a centri chiusi.
- 2 x valvole 3/2, 1 x valvola 5/2 (monostabile/bistabile).
- 1 x valvola 5/3 con posizione centrale chiusa.
- Montaggio rapido del modulo sulla base.
- Possibilità di inserire il cavo piatto in 3 direzioni diverse.
- Modalità di indirizzamento esteso.
Vantaggi e profitti per il cliente Le nuove funzioni della valvola, la tecnologia della valvola a spola e la maggiore resistenza ai picchi di pressione sono le nuove caratteristiche principali degli AirBox. Il semplice montaggio degli AirBox sul cavo piatto AS-i, tramite la nuova tecnica di montaggio rapido, garantisce all'utente la massima sicurezza. Un LED FAULT supplementare è standard per tutte le varianti AirBox così come i LED per la visualizzazione dello stato logico delle uscite PLC. Gli AirBox possono essere indirizzati semplicemente senza tensione, prima del montaggio, tramite l'interfaccia di indirizzamento integrata.
Funzioni della valvola degli AirBox
AC5227 - 2 x valvole 3/2, 2DI, compatibili, AS-iAC5228 - 2 x valvole 3/2, 4DI-Y, slave A/B, AS-iAC5243 - 2 x valvole 3/2, 4DI-Y, slave A/B, AUXAC5246 - 1 x valvola 5/2 monostabile, 4DI-Y, slave A/B, AS-iAC5249 - 1 x valvola 5/2 monostabile, 4DI-Y, slave A/B, AUXAC5251 - 1 x valvola 5/2 bistabile, 4DI-Y, slave A/B, AS-iAC5253 - 1 x valvola 5/2 bistabile, 4DI-Y, slave A/B, AUXAC5270 - 1 x valvola 5/3 chiusa, 4DI-Y, slave A/B, AS-iAC5271 - 1 x valvola 5/3 chiusa, 4DI-Y, slave A/B, AUX
Silo-Applikationsbeschreibung "AS-i gut im Futter" (PDF-File 159 kB) Applikationsbericht "Siloanlagen" (PDF-File 985 kB)
|
|
|
|