Il sensore a microonde - È l'eco che conta!
 
 

 
Principio di misura innovativo anche per serbatoi compatti.
  • 2 o 4 uscite di commutazione programmabili con funzione di isteresi e finestra.
  • Uso semplice tramite il menu utente.
  • Indicazione diretta del livello attuale tramite display a LED.
  • Lunghezze della sonda fino a 160 cm.
  • Possibilità di tagliare la sonda in lunghezza, se necessario.
Applicazione
I sensori di livello del tipo LR funzionano in base al principio delle microonde guidate. Sono adatti al monitoraggio continuo del livello di fluidi a base di acqua quali lubrorefrigeranti e liquidi detergenti.

Montaggio
Il sensore viene montato direttamente nel serbatoio mediante collegamento di processo o flangia. Se necessario l'utente può semplicemente tagliare la sonda adeguandone la lunghezza al serbatoio.

Regolazione
La regolazione di tutti i parametri nonché la programmazione dei punti di commutazione e l'indicazione del livello attuale si eseguono tramite due tasti di programmazione e un display alfanumerico a 4 posizioni.

LR3000 - Connettore M12, collegamento di processo G 3/4, funzione dell'uscita 1 x NO / NC programmabile, 1 x analogica 4...20 mA / 0...10 V, 4 fili DC PNP
LR3300 - Connettore M12, collegamento di processo NPT 3/4", funzione dell'uscita 1 x NO / NC programmabile, 1 x analogica 4...20 mA / 0...10 V, 4 fili DC PNP
LR7000 - Connettore M12, collegamento di processo G 3/4, funzione dell'uscita 2 x NO / NC programmabile, 4 fili DC PNP
LR7300 - Connettore M12, collegamento di processo NPT 3/4", funzione dell'uscita 2 x NO / NC programmabile, 4 fili DC PNP
LR8000 - Connettore M12, collegamento di processo G 3/4, funzione dell'uscita 4 x NO / NC programmabile, 8 fili DC PNP
LR8300 - Connettore M12, collegamento di processo NPT 3/4", funzione dell'uscita 4 x NO / NC programmabile, 8 fili DC PNP

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 293 kB).

 Presentazione virtuale del prodotto (animazione Flash)
 File con Flash Player integrato (file EXE 1004kB)



Animatione Flash LR7022
Osservazioni:
fate attenzione che sia installato l'attuale Flash Plugin (almeno Versione 8) nel vostro Browser. Altrimenti potete scaricare gratuitamente questo plugin anche da Macromedia. Per gli interessati che non vogliono installare il plugin proponiamo un file direttamente eseguibile (file *.exe) con Flash Player integrato come download.

Il lancio si esegue di solito con il mouse. Terminate l'animazione chiudendo la finestra separata del browser.