Gateway AS-i per vari bus di campo.
 
 

 
Gateway con profilo M4 del master AS-i
  • Supporta tutti gli slave della specifica AS-i da 1.0 a 3.0.
  • Diagnosi ampliata nel display dell'apparecchio e tramite i bus di campo.
  • Trattamento dinamico di valori analogici.
  • Per diversi bus di campo: Profibus DP V1, CANopen, DeviceNet, Ethernet / IP, Modbus TCP.

Introduzione
Nel mondo dell'automazione, Controller E è il nome dato ai master AS-i con PLC integrato. Il gateway Profibus descritto di seguito ha a disposizione, come interfaccia supplementare, Ethernet con protocollo CoDeSys for Automation Alliance. Così tutti i Controller E collegati possono essere programmati, da una posizione a piacere, tramite una connessione TCP/IP. I master permettono, parallelamente allo scambio ciclico dei dati tramite Profibus, la diagnosi tramite il server WEB integrato.


Vantaggi e profitti per il cliente

• Diagnosi Safety at Work
Il sistema di diagnosi integrato permette di rilevare gli slave di sicurezza collegati e di leggere le informazioni aggiuntive. Ciò facilita notevolmente il rilevamento degli elementi di sicurezza agenti.

• Diagnosi locale
LED di stato ben visibili indicano gli stati operativi importanti di AS-i ed Ethernet. Sono visibili da lontano ed indicano il funzionamento corretto (verde) oppure determinati modi selezionati, ad esempio modo di progettazione (giallo), fino ad anomalie quali slave mancanti (rosso). Il display visualizza informazioni dettagliate con riferimento al luogo dell'errore e ad un codice identificativo dello stesso, cosa che semplifica l'assistenza.

• AS-i secondo specifica 3.0
I master, essendo del tipo M4, supportano lo scambio automatico dei dati per tutti gli slave secondo la specifica AS-i 3.0

• Funzione/Programmazione PLC secondo IEC 61131-3
Il software di programmazione CoDeSys comprende i linguaggi FBD, IL, LD, grafico funzionale sequenziale e testo strutturato. La gestione ricette, il tracing di dati e la visualizzazione sono caratteristiche del software così come lo è anche la pratica configurazione del master AS-i. Un test I/O completo è possibile su un'interfaccia utente grafica.

Applicazione
Per la serie di Controller E AS-i esiste un ampio campo d'impiego nelle più diverse applicazioni. Questi master sono indispensabili ovunque siano importanti I/O distribuiti in modo decentralizzato, una struttura modulare e un'alta prestazione nel gateway. Queste unità hanno conquistato un posto stabile nel settore della tecnologia dei trasporti industriali, delle macchine speciali e della movimentazione nonché nell'industria alimentare. Come protocollo del bus di campo per lo scambio dei dati con sistema di controllo a PLC superiore viene utilizzato il Profibus DP. Parallelamente è possibile utilizzare il diffuso protocollo Modbus/TCP per la visualizzazione dell'impianto e la diagnosi.


AC1373 - 1 Master autonomo / 1 RS232
AC1374 - 2 Master autonomi / 1 RS232
AC1355 - 1 Master / 1 RS232 / 1 Profibus DP / 1 Ethernet Modbus TCP
AC1356 - 2 Master / 1 RS232 / 1 Profibus DP / 1 Ethernet Modbus TCP
AC1365 - 1 Master / 1 RS232 / 1 Profibus DP
AC1366 - 2 Master / 1 RS232 / 1 Profibus DP
AC1318 - 1 Master / 1 RS232 / 1 Devicenet
AC1324 - 2 Master / 1 RS232 / 1 Devicenet
AC1327 - 1 Master / 1 RS232 / 1 Ethernet/IP o Modbus TCP
AC1337 - 2 Master / 1 RS232 / 1 Ethernet/IP o Modbus TCP
AC1331 - 1 Master / 1 RS232 / 1 Can Open
AC1332 - 2 Master / 1 RS232 / 1 Can Open
AC1375 - SmartLink (DP) con un master AS-i
AC1376 - Gateway AS-i (DP) con due master AS-i
AC0340 - Software di programmazione IEC61131-3 in tedesco


Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 295 kB).