Modulo Universal AS-i Safety at Work per applicazioni da campo.
 
 

 
Rilevamento sicuro del segnale con 2 ingressi OSSD

  • Collegamento del modulo tramite connettori M12 o morsetti a molla.
  • Modulo con interfaccia EMS standard per AS-i e 24 V.
  • Certificazione secondo EN 954-1, categoria 4 e IEC 61508, SIL3.
  • Per il collegamento di un dispositivo elettrosensibile di protezione (ESPE) tipo 4 secondo EN 61496-1.


Massima sicurezza
Il nuovo modulo Universal Safety at Work permette di collegare dispositivi elettrosensibili di protezione (ESPE) all'AS-Interface. L’analisi in base al protocollo Safety at Work avviene con una delle quattro tipologie di monitor di sicurezza AS-i esistenti.

La trasmissione dei dati di sicurezza sul bus AS-i è già stata collaudata dai due enti tedeschi TÜV (ispettorato tecnico per la sicurezza) e BIA (istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) ed è adatta per segnali fino alla categoria 4, la più alta secondo EN 954-1.

I LED ad alta intensità luminosa sul lato frontale indicano gli stati di commutazione degli ingressi, l'alimentazione di tensione ed eventuali guasti sul modulo.

Il modulo di sicurezza della serie Universal ha due ingressi OSSD di sicurezza. Qui è possibile collegare un'uscita di un dispositivo elettrosensibile di protezione (ESPE) secondo EN 61496-1. Le due uscite del dispositivo di protezione devono essere controllate in merito a cortocircuiti.



AC007S - Modulo di sicurezza Universal con 2 ingressi OSSD
GM701S - Sensore induttivo di sicurezza, zona di abilitazione 10...15 mm
GM705S - Sensore induttivo di sicurezza, zona di abilitazione 4...20 mm
AC5003 - Base di montaggio del cavo piatto, giallo/ nero
AC1144 - Unità di indirizzamento AS-i


Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 216 kB).