ProcessLine: modulo di uscita AS-i in acciaio inox con IP 69 K.
 
 

 
Molto robusto per estremi requisiti di pulizia
  • Modulo di ingresso analogico a 4 canali 4...20 mA.
  • Adatto per sensori a 2 e 3 fili.
  • Involucro in acciaio inox, collaudato e certificato ECOLAB.
  • Collegamento tramite ripartitore in inox.

Tenuta stagna in ogni caso
Grazie al loro alto grado di protezione, al corpo in inox e al montaggio semplice ed efficiente, i moduli ProcessLine sono consigliati per applicazioni con estreme condizioni di pulizia.

Caratteristiche particolari
  • Modulo AS-i testato e certificato ECOLAB
  • Robusto grazie all'alto grado di protezione IP 68 e IP 69 K
  • Involucro in inox adatto per l'industria alimentare
  • Nessun deposito di sporcizia
  • Pulizia semplice
  • LED luminosi per stato e diagnosi

AC2916 - modulo ProcessLine con 4 ingressi analogici
AC4007 - cavo piatto AS-i giallo; certificato ECOLAB
AC4008 - cavo piatto AS-i nero; certificato ECOLAB
E70354 - derivazione ProcessLine per l'alimentazione di unità AS-i intelligenti con alimentazione di energia supplementare da 24V (cavo nero)
E70454 - derivazione per cavo piatto AS-i, M12
E70377 - ripartitore per cavo piatto in inox
E70297 - cappucci di protezione in PVC, M12

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 266 kB).