Le formazioni tecniche  
   Tél: 0 39 / 68 99 982    Informazioni e iscrizioni
 Catalogo formazione (scheda PDF 1,217 kb)
Fax: 0 39 / 68 99 995  
   
 
Formazione tecnica all’interno delle aziende e tra aziende
 
Per conoscere e controllare le evoluzioni tecniche, economiche e metodologiche dell’utilizzo dei sensori e dei cablaggi AS-i negli automatismi.
 
  N° d’ordine Livello Nome della formazione Durata Obiettivi Numero massimo di partecipanti Target Prerequisiti
  ZA9500 Livello 1 Impiego e configurazione del controllore di cuscinetti efecor octavis 1 g Acquisire le basi necessarie per la messa in funzione del controllore efector octavis 4 Tecnici di manutenzione e / Uffici di progettazione Nessun background particolare
  ZA9300 Livello 1 Formazione Manutenzione 1 g Formazione generale alla manutenzione e alla diagnosi con master AS-i non ifm 8 Tecnico manutenzione Conoscenze elettriche
Conoscenze dei principi dell’automazione
  ZA9301 Livello 1 Formazione Manutenzione 1,5 g Formazione generale alla manutenzione e alla diagnosi con master AS-i ifm 8 Tecnico manutenzione Conoscenze elettriche
Conoscenze dei principi dell’automazione
  ZA9302 Livello 2 Pacchetto per l’avvio 1 g Vendita all’installatore o all’utente, prima o dopo la vendita dei componenti AS-i
compreso: 1 intervento in loco Francia metropolitana
4 Tecnico Conoscenze elettriche
Conoscenze dei principi dell’automazione
Conoscenza del progetto
  ZA9303 Livello 3 Utilizzo e configurazione AS-i Safety 1 g Obbligatorio al momento della vendita + il cliente deve conoscere già l’AS-i 4 Tecnico manutenzione Conoscenze elettriche
Conoscenze dei principi dell’automazione
Conoscenza del bus AS-i
  ZA9304 Livello 3 Programmazione del controllore ifm 1 g Per l’utilizzo del nostro controllore in modo autonomo o passerella attiva 4 Programmatore Conoscenze elettriche
Conoscenze dei principi dell’automazione
Conoscenza del bus AS-i
  ZA9305 Livello 2 Integrazioni ai corsi di formazione AS-i del 1 livello 0.5 g Completare le informazioni sull’AS-i spiegare nel dettaglio i punti oscuri. 8 Tecnici di manutenzione utilizzatori del bus AS-i Corso di formazione di livello 1 per AS-i
  ZA9306 Livello 2 Formazione esperto AS-i 2 g Acquisire esperienza con l’AS-i 8 Tecnici di manutenzione Conoscenze nel settore elettrico. Conoscenze dei principi dell’automazione. Corso di formazione di livello 1 per AS-i
  ZA9307 Livello 3 Ottimizzare l’AS-i Installare correttamente l’AS-i 2 g Installare un bus secondo i suggerimenti dell’associazione 8 Uffici di progettazione/Sviluppatori Conoscenze nel settore elettrico Conoscenze dei principi dell’automazione Corso di formazione di livello 1 per AS-i