ifm efector presenta un sensor inductivo sin contacto a prueba de fallas y relevador de función múltiple aprobado para aplicaciones de seguridad
 
 


El sensor inductivo a prueba de fallas no se basa en imanes codificados u objetivos manipulados para un funcionamiento seguro

• Esta solución de una pieza libre de desgaste reemplaza al interruptor de seguridad tradicional de dos piezas al integrar el principio de detección inductiva sin contacto patentado por ifm que está clasificado hasta la Categoría 4 de acuerdo con EN954-1 para aplicaciones de seguridad.

• El sensor a prueba de fallas de ifm es similar a los sensores de proximidad inductivos y  puede detectar cualquier objetivo metálico estándar como el acero inoxidable y el suave.

• El mayor alcance de detección del sensor —hasta 15 mm— proporciona una alta tolerancia a la desalineación y a las activaciones por interferencia en ambientes donde hay impacto y vibración. 


La tecnología que permite utilizar sensores inductivos en aplicaciones de seguridad

• El sensor compacto de 40 x 40 mm a prueba de fallas ofrece una detección confiable al usar la “tecnología de ventanas” de ifm para detectar continuamente los objetivos dentro de su zona o ventana habilitada.

• Si el objetivo se mueve fuera de la zona habilitada, el sensor no operará en forma segura. La tecnología de ventanas también compensa los ángulos de aproximación y los ángulos de cierre de puertas convencionales.

• El sensor tiene LEDs de estado de configuración y salida y dos salidas de conmutación PNP de seguridad.

• Puede conectarse a cualquier relevador de seguridad o PLC de seguridad estándar disponible actualmente en el mercado.


ifm también presenta un nuevo relevador de seguridad con funciones múltiples

• Compatible con diversos dispositivos de seguridad que incluyen paros electrónicos, cortinas de luz, guardas protectoras, controles de dos manos y sensores de seguridad.

• El versátil y completo relevador de seguridad elimina la necesidad de relevadores múltiples específicos para los productos y reduce los niveles de inventario de relevadores.

• Con dos contactos de seguridad N.O. clasificados hasta 6A y salida auxiliar de estado sólido sin seguridad.

• Los dispositivos de seguridad de canal doble pueden configurarse para monitorear detección simultánea lógica y de fallas cruzadas en todas las entradas.

• Su caja compacta de sólo 22.5 mm proporciona hasta 50% de ahorro de espacio en el gabinete de control.

• Certificado para IEC 61508, EN 954-1, EN 574 tipo IIIC.