ifm efector - Sensors and Controls

  iStep  
Detectores de proximidad inductivos, Sensores capacitivos, Sensores láser, Fibra óptica, Interruptores de flujo y transmisores, Sensores de presión, Sensores de nivel, Monitores de la temperatura, Sensores de monitoreo de condiciones, Sensores de retroalimentación de las válvulas de cuarto de vuelta, Controles maestros, Sistemas de control de vehículos, Sistemas de identificación y Accesorios
  Innovaciones en productos  
Los más jóvenes de la familia fotoélectrica: O7 - pequeños, compactos, precisos
image Sensores de anillo y tubo para la detección de objetos metálicos en tubos de plástico

Sensor de presión compacto para aplicaciones en robótica y sistemas de manipulación 

¡Experimente lo mejor de ambos mundos! Transmisor electrónico de presión con pantalla indicadora

Sensores de presión 100% acero inoxidable

Proteja su maquinaria y el personal de su planta
Protección automatizada:

cortinas de luz de seguridad


rejillas de luz

Transmisor y receptor en una sola caja
Elimine las instalaciones tardadas con los sensores de horquilla y ángulo
ifm presenta los sensores con cara para las industrias alimenticia y de bebidas
ifm presenta los sensores con cara metálica para soldadura y troquelado
  Elementos importantes de ifm