Detectores inductivos - Metal face sensor with high-temperature weld slag resistant coating - 4 to 12 mm sensing range - 12, 18 and 30 mm diameter - Micro DC connector
  • La cara y la caja del sensor de acero inoxidable resisten los daños por impactos, lo que prolonga la vida del sensor.
  • El recubrimiento resistente a la escoria de la soldadura a alta temperatura evita que la escoria se adhiera al sensor.
  • Su mayor alcance de detección aumenta la distancia entre el sensor y el objetivo.
  • Componentes electrónicos inmunes al campo de soldadura.
  • El diseño LED en anillo de 360° indica la energía y la salida.

TipoDimensionesAlcanceMontajeTensión de alimentaciónMaterialFrecuencia de conmutaciónCorriente de salidaCorriente de salida mínimaConsumoCaída de tensiónNº de pedido
[mm][mm][V][Hz][mA][mA][mA][V]
Conector M12 • 3-hilos • DC PNP • Función de salida
M8 / L = 602Flush10...36 DCCarcasa: / Acero fino / antiadherente / cara activa: / Acero fino / antiadherente / tuercas de fijación: / Acero fino / antiadherente100100202,5IER200
M12 / L = 604Flush10...36 DCCarcasa: / inox / antiadherente / cara activa: / inox / antiadherente / conector: / PA / tuercas de fijación: / inox / antiadherente2100202,5IFR200
M18 / L = 706Flush10...36 DCCarcasa: / inox / antiadherente / cara activa: / inox / antiadherente / conector: / PA / tuercas de fijación: / inox / antiadherente2100202,5IGR200
M30 / L = 7012Flush10...36 DCCarcasa: / inox / antiadherente / cara activa: / inox / antiadherente / conector: / PA / tuercas de fijación: / inox / antiadherente2100202,5IIR200

conectores
TipoVersiónpines de contactoTensión de alimentaciónCorriente de salidaTemperatura ambienteGrado de protecciónVisualización de función
estado de conmutación/funcionamiento
LongitudConexionadoNº de pedido
[V][A][°C][m]
Conector M12
recto
4250 AC / 300 DC4-25...90 *)IP 67 /
IP 68 /
IP 69K
- / - 2cable PUREVW001
Conector M12
recto
4250 AC / 300 DC4-25...90 *)IP 67 /
IP 68 /
IP 69K
- / - 5cable PUREVW002
Conector M12
recto
4250 AC / 300 DC4-25...90 *)IP 67 /
IP 68 /
IP 69K
- / -10cable PUREVW003
Conector M12
acodado
4250 AC / 300 DC4-25...90 *)IP 67 /
IP 68 /
IP 69K
- / - 2cable PUREVW004
Conector M12
acodado
4250 AC / 300 DC4-25...90 *)IP 67 /
IP 68 /
IP 69K
- / - 5cable PUREVW005
Conector M12
acodado
4250 AC / 300 DC4-25...90 *)IP 67 /
IP 68 /
IP 69K
- / -10cable PUREVW006
Conector M12
acodado
4300 AC/DC-45...105IP 68- / - 2cable TPEE18405
Conector M12
acodado
4300 AC/DC-45...105IP 68- / - 5cable TPEE18406
Conector M12
acodado
4300 AC/DC-45...105IP 68- / -10cable TPEE18407
Conector M12
recto
4300 AC/DC-45...105IP 68- / - 2cable TPEE18402
Conector M12
recto
4300 AC/DC-45...105IP 68- / - 5cable TPEE18403
Conector M12
recto
4300 AC/DC-45...105IP 68- / -10cable TPEE18404
   
accesorios de montaje
TipoDesignaciónMaterialNº de pedido
Escuadra de fijación M12 x 1 para tipos M12, M12 x 1 inox (1.4301 / 304)  U20301
Escuadra de fijación M18 x 1 para tipos M18, M18 x 1 inox (1.4301 / 304)  U20302
Escuadra de fijación M30 x 1,5 para tipos M30, M30 x 1,5 inox (1.4301 / 304)  U20303
Escuadra de fijación M8 x 1 para tipos M8, M8 x 1 inox (1.4301 / 304)  U20304