 | conector M12 / conector M12 recto / recto | 3 | 250 AC / 300 DC | 4 | -25...90 *) | IP 67 / IP 68 / IP 69K | - / - | ,3 | cable PUR | EVC040 | | |
conector M12 / conector M12 recto / recto | 3 | 250 AC / 300 DC | 4 | -25...90 *) | IP 67 / IP 68 / IP 69K | - / - | ,6 | cable PUR | EVC041 | | |
conector M12 / conector M12 recto / recto | 3 | 250 AC / 300 DC | 4 | -25...90 *) | IP 67 / IP 68 / IP 69K | - / - | 1 | cable PUR | EVC042 | | |
conector M12 / conector M12 recto / recto | 3 | 250 AC / 300 DC | 4 | -25...90 *) | IP 67 / IP 68 / IP 69K | - / - | 2 | cable PUR | EVC043 | | |
conector M12 / conector M12 recto / recto | 3 | 250 AC / 300 DC | 4 | -25...90 *) | IP 67 / IP 68 / IP 69K | - / - | 5 | cable PUR | EVC044 | | |
 | conector M12 / conector M12 recto / acodado | 3 | 250 AC / 300 DC | 4 | -25...90 *) | IP 67 / IP 68 / IP 69K | - / - | ,3 | cable PUR | EVC045 | | |
conector M12 / conector M12 recto / acodado | 3 | 250 AC / 300 DC | 4 | -25...90 *) | IP 67 / IP 68 / IP 69K | - / - | ,6 | cable PUR | EVC046 | | |
conector M12 / conector M12 recto / acodado | 3 | 250 AC / 300 DC | 4 | -25...90 *) | IP 67 / IP 68 / IP 69K | - / - | 1 | cable PUR | EVC047 | | |
conector M12 / conector M12 recto / acodado | 3 | 250 AC / 300 DC | 4 | -25...90 *) | IP 67 / IP 68 / IP 69K | - / - | 2 | cable PUR | EVC048 | | |
conector M12 / conector M12 recto / acodado | 3 | 250 AC / 300 DC | 4 | -25...90 *) | IP 67 / IP 68 / IP 69K | - / - | 5 | cable PUR | EVC049 | | |
 | conector M12 / conector M12 recto / acodado | 3 | 10...36 DC | 4 | -25...90 *) | IP 67 / IP 68 / IP 69K | verde / amarillo | ,3 | cable PUR | EVC050 | | |
conector M12 / conector M12 recto / acodado | 3 | 10...36 DC | 4 | -25...90 *) | IP 67 / IP 68 / IP 69K | verde / amarillo | ,6 | cable PUR | EVC051 | | |
conector M12 / conector M12 recto / acodado | 3 | 10...36 DC | 4 | -25...90 *) | IP 67 / IP 68 / IP 69K | verde / amarillo | 1 | cable PUR | EVC052 | | |
conector M12 / conector M12 recto / acodado | 3 | 10...36 DC | 4 | -25...90 *) | IP 67 / IP 68 / IP 69K | verde / amarillo | 2 | cable PUR | EVC053 | | |
conector M12 / conector M12 recto / acodado | 3 | 10...36 DC | 4 | -25...90 *) | IP 67 / IP 68 / IP 69K | verde / amarillo | 5 | cable PUR | EVC054 | | |