Los sensores inductivos de proximidad detectan objetivos metálicos, los sensores magnéticos detectan objetivos magnéticos, y los sensores capacitivos detectan objetivos no metálicos como el vidrio, el plástico y la madera.
Los sensores accionadores de posición detectan la posición del final de la carrera de los cilindros, las válvulas de husillo desplazable y las válvulas de cuarto de vuelta.
Los sensores fotoeléctricos incluyen sensores infrarrojos para detectar posiciones, sensores láser para detección de objetos a largo alcance y fibra óptica para aplicaciones en espacios limitados.
Las soluciones de evaluación óptica incluyen el sensor efector dualis para aplicaciones a prueba de errores y el sensor con supresión de fondo efector PMD con un alcance de detección de 10 metros.
Los sensores capacitivos de proximidad detectan la posición de objetivos no metálicos como vidrio, plástico, papel y madera.
Los juegos de cables de desconexión rápida y los conectores que se pueden cablear en el sitio ofrecen funcionalidad plug-and-play para el cableado eléctrico.
Los sensores de posición y los sistemas para evaluación de objetos son un componente clave de los controles industriales para la retroalimentación de posición en la maquinaria de automatización.
Los juegos de cables de desconexión rápida y los conectores que se pueden cablear en el sitio ofrecen funcionalidad plug-and-play para el cableado eléctrico.
Los sensores de nivel pico y de nivel continuo detectan el nivel de los líquidos, polvos y plásticos directamente en el medio o al montarse tras un visor.
Los sensores de flujo detectan la velocidad de flujo de líquidos y gases; los medidores de flujo monitorean simultáneamente la velocidad del flujo, así como la temperatura y volumen del fluido.
Los sensores de presión y vacío monitorean la presión del sistema en aplicaciones de procesos hidráulicos, neumáticos y de procesos. Sus cajas compactas incluyen pantallas integradas con configuración por medio de botones.
Los sensores de temperatura monitorean la temperatura de los líquidos y gases del proceso. Los sensores de temperatura incluyen pantallas integradas y montaje modular que proporcionan flexibilidad en las aplicaciones.
El sensor efector Octavis que monitorea las condiciones de funcionamiento de las máquinas por medio del análisis de vibraciones.
Los sensores para válvulas detectan la posición abierta y cerrada de las válvulas de husillo desplazable y de un cuarto de vuelta.
Los sensores de fluidos y sistemas de diagnóstico proporcionan retroalimentación del estado de los parámetros de los procesos como presión, flujo, temperatura, nivel, posición de válvula y vibración.
Las redes y controles están diseñados para monitorear el funcionamiento de los vehículos que se utilizan en aplicaciones todo terreno y para enlazar dispositivos binarios por medio de cables de 2 alambres.
El sistema de conexión en red de la interfase entre accionadores y sensores es una solución sencilla de dos alambres para accionadores en red y sensores. Una tecnología ideal para reducir los costos del cableado en las máquinas.
Los sistemas de control para vehículos incluyen controladores, resistentes módulos I/O, pantallas HMI, sistemas de cámaras basados en CMOS y sensores de posición que monitorean inclinación, presión y posición.
Los juegos de cables de desconexión rápida y los conectores que se pueden cablear en el sitio ofrecen funcionalidad plug-and-play para el cableado eléctrico.
Los monitores de velocidad indican condiciones de exceso y falta de velocidad, así como de velocidad cero. Los suministros de energía proporcionan el voltaje para los sensores, controladores y cargas de suministro.
El sistema RFID de ifm efector está diseñado para aplicaciones de fabricación de “circuito cerrado” que incluyen el seguimiento de tarimas, la identificación de componentes, el enrutado inteligente de las piezas y la verificación de ensamblajes.
El lector de códigos múltiples proporciona identificación confiable de códigos bidimensionales de matriz de datos y códigos de barras monodimensionales en aplicaciones de automatización industrial de alta velocidad.
Los productos de identificación incluyen el sistema RFID de ifm para las aplicaciones de manufactura con “circuito cerrado” y el Lector de múltiples códigos para la identificación de matrices de datos y códigos de barras bidimensionales.
La tecnolog’a de conexiones de seguridad incluye sensores inductivos de seguridad, un relevador de seguridad multifuncional que es compatible con diversos dispositivos de seguridad y el sistema Safety at Work.
Safety light curtains offer area height protection of 160mm to 1510mm in intervals of 150mm and meet Type 2 and Type 4 IEC 61496 standards. Light grids are available in 2, 3 and 4-beam versions.
Safety at Work utiliza el protocolo AS-i estándar, el cual proporciona la estructura principal para que un sistema transmita información relacionada con la seguridad. Las secuencias de códigos dinámicos (secuencia de datos de 8x4) se almacenan en cada módulo de seguridad.
Multi-function safety relays are compatible with industry-standard safety devices. The versatile safety relays work with e-stops, light curtains, two-hand controls, mechanical safety switches and non-contact safety sensors.
Los sensores de seguridad con principio inductivo integrado sin contacto no se basan en imanes codificados u objetivos manipulados para un funcionamiento seguro. El relevador de seguridad multifunciones es compatible con múltiples dispositivos de seguridad.