Ficha técnica:
ex. IG5905
01-800-813-4363
Home
Empresa
Productos
Aplicaciones
Servicios
Novedades
Contacto
Innovaciones en productos
Novedades de la empresa
Sensores de posición y reconocimiento de objetos
Control de Fluidos y Sistemas de diagnóstico
Interfase AS del sistema de bus
Sistema de control
Sistemas de identificación
ifm efector innovaciones en productos
Sensores de posición y reconocimiento de objetos
[6/2009]
ifm efector presenta el nuevo sensor de imágenes tridimensionales que utiliza píxeles inteligentes
[6/2009]
Los sensores ópticos de horquilla y ángulo de ifm eliminan las configuraciones tardadas
[6/2009]
ifm presenta sus cortinas y rejillas de luz de seguridad
[3/2009]
Sensores fotoeléctricos de la Serie OG para aplicaciones de lavado
[3/2009]
Sensores inductivos con cara metálica para aceites y refrigerantes
[3/2009]
Sensor de contraste O5 con luz visible roja, verde y azul (RGB)
[6/2008]
Los sensores fotoeléctricos OG-Cube ahora incluyen modelos de rayo continuo
[4/2008]
Sensores inductivos con cara metálica para soldadura y troquelado
[4/2008]
Sensores de cara metálica de acero inoxidable para alimentos y bebidas
[2/2008]
Sensor fotoeléctrico OG-Cube en resistente caja metálica
[2/2008]
Sensores y juegos de cables efector-v para automatización de fábricas
[10/2007]
efector Valvis proporciona indicación continua de posición de las válvulas lineales
[7/2007]
Dispositivos fotoeléctricos O4 con alcances de detección de 50 metros
[5/2007]
ifm efector presenta un sensor inductivo sin contacto a prueba de fallas y relevador de función múltiple aprobado para aplicaciones de seguridad
[1/2007]
Monitor de velocidad de 18 mm con salidas conmutadas y de pulso
[1/2007]
Sensor de objetos efector Dualis para la inspección confiable en aplicaciones para la prevención de errores
Control de Fluidos y Sistemas de diagnóstico
[1/2010]
PQ Series Pressure Sensor for Pneumatic Applications
[11/2009]
PI27 Series Pressure Sensor with 100% Stainless Steel Housing
[9/2009]
SQ Flow Meter for Exact Dosing Applications
[8/2009]
KQ Series Point-Level Sensor with Pushbutton Setup
[8/2009]
Sensor de nivel de punto de la serie KQ con configuración de botones
[6/2009]
ifm Vibration Switch Continuously Monitors Plant Equipment to Prevent Machine Downtime
[6/2009]
Transmisor de presión PG con pantalla indicadora y numérica
[3/2009]
Nuevos sensores de nivel de la Serie KG para medios agresivos
[6/2008]
El transmisor de presión sumergible mide el nivel hidrostático de los líquidos
[3/2008]
Interruptor de temperatura Serie TK con indicadores mecánicos
[11/2007]
El sensor efector gwr detecta los niveles de los tanques pequeños
[10/2007]
El Sistema Multiplex Octavis proporciona monitoreo en tiempo real
[10/2007]
MagMeter de la serie SM: Medidor de flujo en línea para una retroalimentación precisa en aplicaciones críticas de flujo
[6/2007]
Sensor de la Serie PIM: Monitoreo de bombas y detección de presión
Interfase AS del sistema de bus
[10/2006]
Montaje rápido y seguro: no se requieren herramientas
Sistema de control
[6/2008]
Sistema de cámaras O2M para vehículos móviles
[3/2008]
El controlador clásico R360 ofrece ventajas sobre los PLCs
[6/2008]
Lector compacto de códigos múltiples para códigos de matriz de datos y 1D
[3/2008]
Presentamos los cables de conexión M12 ecolink
|
Home
|
Empresa
|
Productos
|
Aplicaciones
|
Servicios
|
Novedades
|
Contacto
|
©1998-2010
ifm efector inc.
- USA -