Elaboración cervecera - Temperatura del tanque

 
 


Los sensores higiénicos de temperatura de la Serie TR pueden usarse para monitorear las temperaturas de los tanques. El monitor de control está empacado en una caja compacta de acero inoxidable conectada a una sonda RTD de platino, la cual se inserta directamente en el proceso. Este innovador sistema de montaje modular es fácil de instalar y ofrece gran flexibilidad para cumplir con los requisitos de las aplicaciones. Su instalación es sencilla, y se realiza por medio de un ajuste de botones y una pantalla de tres dígitos integrados al sensor.