Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 1 |
Procesaansluiting |
schroefdraad M18 x 1,5 binnendraad |
Toepassingsgebied
Media |
Vloeibare media; Gasvormige media |
Mediumtemperatuur [°C] |
-25...80 |
Drukbestendigheid [bar] |
300 |
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] |
208 |
Vloeibare media
Mediumtemperatuur [°C] |
-25...80 |
Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] |
-25...80 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...36 DC |
Stroomopname [mA] |
< 60 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Opwarmtijd [s] |
10 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 1 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
1 |
Uitgangssignaal |
schakelsignaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering |
PNP |
Aantal digitale uitgangen |
1 |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
250 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Meet- / instelbereik
Vloeibare media
Instelbereik [cm/s] |
3...300 |
Grootste gevoeligheid [cm/s] |
3...100 |
Gasvormige media
Instelbereik [cm/s] |
200...3000 |
Grootste gevoeligheid [cm/s] |
200...800 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Reproduceerbaarheid [cm/s] |
1...5 |
Opmerking voor de reproduceerbaarheid |
voor water 5...100 cm/s; 25 °C |
Fabrieksinstelling |
|
Temperatuurdrift [cm/s x 1/K] |
0.1; (voor water 5...100 cm/s; 10...70 °C) |
Temperatuurgradiënt [K/min] |
300 |
Schakelpunt nauwkeurigheid [cm/s] |
± 2...± 10; (voor water 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrieksinstelling) |
Hysterese [cm/s] |
2...5; (voor water 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrieksinstelling) |
Reactietijden
Vloeibare media
Reactietijd [s] |
1...10 |
Gasvormige media
Reactietijd [s] |
1...10 |
Software / programmering
Afregelen schakelpunt |
drukknop |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profiel |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIO-Mode |
ja |
Vereiste masterportklasse |
A |
Proceswaarden analoog |
2 |
Proceswaarden binair |
2 |
Min. procescyclustijd [ms] |
3 |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
54 |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...100 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Schokbestendigheid |
DIN IEC 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (55...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
298 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
248,5 |
Behuizing |
cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] |
Ø 50 / L = 113 |
Materialen |
1.4404 (roestvast staal / 316L); 1.4301 (roestvast staal / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
1.4404 (roestvast staal / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
Procesaansluiting |
schroefdraad M18 x 1,5 binnendraad |
Staafdiameter [mm] |
8,2 |
Inbouwlengte EL [mm] |
45 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
functie |
10 x LED, 3 kleuren |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |