Technika pozycjonowania i detekcja obiektów Czujniki do mediów płynnych i systemy diagnostyczne
Urządzenie programujące i wyświetlające dla czujników z interfejsem IO-Link i EPS efector octavis - nowe podejście w diagnostyce maszyn Nowy zanurzeniowy transmiter ciśnienia dla hydrostatycznego pomiaru poziomu Zoptymalizowany transmiter ciśnienia o zwiększonej dokładności Wszystko zależy od echa - sonda radarowa efector gwr Czujnik wibracji efector octavis w płaskiej obudowie. efector octavis – monitoring drgań w czasie rzeczywistym Aseptyczny transmiter ciśnienia z interfejsem Profibus PA Interfejs USB do ustawiania parametrów czujników Pomiar temperatury bez kalibracji - teraz z interfejsem Profibus PA Osiowy przepływomierz elektromagnetyczny efector mid Kompaktowy czujnik temperatury Intuicyjna obsługa: czujniki temperatury firmy ifm electronic Czujnik ciśnienia z funkcją diagnostyki dla pomp efector metris do pomiaru małych ilości gazów Maksymalne bezpieczeństwo w procesach sterowanych binarnie Miernik ciśnienia z nowymi przyłączami procesowymi Zoptymalizowany transmiter ciśnienia o zwiększonej dokładności Czujnik ciśnienia z przyłączem kołnierzowym Czujnik poziomu ze zintegrowanym monitorowaniem wycieków Przetwornik ciśnienia w technice 2-przewodowej Transmiter temperatury o doskonałej dynamice odpowiedzi Wytrzymały sygnalizator przepływu efector gwr – sonda radarowa Precyzyjny czujnik ciśnienia Czujnik ciśnienia PK Czujnik temperatury z AS-i slave Czujniki dla stref aseptycznych Transmiter temperatury z funkcją samokontroli efector metris: pomiar poboru sprężonego powietrza efector octavis: diagnostyka łożysk tocznych Archiwum
Sieć przemysłowa AS-interface Systemy sterowania Systemy identyfikacji

 
Nowy zanurzeniowy transmiter ciśnienia dla hydrostatycznego pomiaru poziomu
 
 

 
Łatwy i niedrogi pomiar poziomu
  • Kapilara do wyrównania ciśnienia atmosferycznego
  • Wzdłużna odporność na wodę
  • Zintegrowane zabezpieczenie nadnapięciowe (ochrona odgromowa).
  • 2-przewodowy, wyjście analogowe 4...20 mA
  • Dobra dokładność całkowita i długotrwała stabilność

Zastosowanie
Zanurzeniowe transmitery ciśnienia serii PS3 są używane do pomiaru poziomu w pojemnikach, zbiornikach, kanałach, studzienkach, odwiertach oraz w oczyszczalniach ścieków. Dokładność wynosząca 0,5 % oraz długotrwała stabilność 0,2 % na rok zapewniają niezawodne działanie transmitera przez długi czas.

Zalety i korzyści
Analogowy sygnał wyjściowy i zastosowanie techniki 2-przewodowej umożliwiają łatwą integrację w aplikacjach oraz adaptację do istniejącego systemu sterowania. Zanurzeniowy transmiter ciśnienia może zostać optymalnie dostosowany do punktu pomiarowego dzięki opcjonalnym akcesoriom.

PS3208 - transmiter ciśnienia, zakres pomiarowy ciśnienia względnego 0...0,25 bar
PS3407 - transmiter ciśnienia, zakres pomiarowy ciśnienia względnego 0...0,6 bar
PS3417 - transmiter ciśnienia, zakres pomiarowy ciśnienia względnego 0...1 bar


Dalsze informacje: biuletyn (plik PDF 287 kB).