selektor ifm
szybkie i łatwe wyszukiwanie produktów

 
 
Do niedawna produkty firmy ifm electronic można było przeglądać z poziomu grup produktów lub bezpośrednio wpisując numer katalogowy.
Sytuacja staje się bardziej skomplikowana, gdy potrzebują Państwo czujników do zastosowań specjalnych i chcieliby Państwo je dobrać według wymaganych kryteriów.
W takim przypadku zachęcamy do użycia selektora.

Uwaga: Aby wyszukiwanie produktów było możliwe, Państwa przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript.

Selektor jest dostępny dla następujących grup produktów:

  Czujniki indukcyjne
  Czujniki pojemnościowe
  Czujniki magnetyczne i czujniki do cylindrów
  Czujniki optyczne na podczerwień i światło czerwone
  Czujniki laserowe
  Światłowody i wzmacniacze
  Enkodery inkrementalne i absolutne
  Czujniki poziomu
  Czujniki przepływu
  Czujniki ciśnienia
  Czujniki podciśnienia
  Czujniki temperatury
  Sterowniki/bramki AS-i
  Wydłużenie sieci AS-i
  Zasilacze 24V i AS
  Monitory doziemienia AS-i
  Moduły AS-i do szaf sterowniczych
  Moduły polowe AS-i
  Czujniki AS-i
  Moduły pneumatyczne AS-i
  Safety at work - monitory bezpieczeństwa
  Safety at work - moduły do szaf sterowniczych
  Safety at work - moduły polowe
  Safety at work - wyłączniki bezpieczeństwa
  Technika łączeniowa

Jeśli chcą Państwo zobaczyć szczegółowy przykład, proszę kliknąć tutaj.

Dla innych grup produktów proszę użyć przeglądu produktów.