|  |
| |
|
|
|
|
|
Sensor de pressão com função de diagnóstico para bombas |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Monitorização de bomba e detecção de pressão – um sensor para duas funções!
- Diagnóstico de falhas na área de aspiração (p.ex. cavitação).
- São detectadas fugas de líquidos e entradas de ar na bomba.
- Monitorização independente da pressão do sistema com segunda saída de comutação binária.
- Alternativa: Regulação da bomba através de saída analógica.
- Design higiénico para uma melhor limpeza e para prevenir sedimentações.
As vantagens do sensor de diagnóstico para bombas O sensor de diagnóstico para bombas possibilita um diagnóstico independente do tipo de bomba, da característica da bomba e da gama de velocidade. A característica do caudal da bomba a ser monitorizada é detectada continuamente. As alterações nítidas são detectadas e, quando forem alcançados estados de operação críticos com potencial de danos para a bomba ou instalação, levam à emissão de uma mensagem de alarme automática. Através de uma indicação de tendência no display, o estado de bomba pode ser rapidamente detectado. Adicionalmente, é exibida periodicamente a pressão do sistema. O sensor da bomba pode ser colocado em funcionamento de modo simples não requerendo conhecimentos especializados. A característica de caudal da bomba é programada simplesmente através de Teach-In.
Modelo compacto O sensor de pressão compacto PIM monitoriza tanto a pressão do sistema como a pulsação de pressão dinâmica no produto. Para tal, não é necessária uma avaliação externa com processos de montagem adicionais.
Aumento da disponibilidade do sistema Através da monitorização em função do estado do sistema "Tudo sobre a bomba", os intervalos de manutenção prolongam-se. A disponibilidade de toda a instalação é aumentada – são evitados danos subsequentes dispendiosos devido a pontos de trabalho de bomba menos acessíveis.
Não é apenas a bomba que é monitorizada Perturbações no ambiente circundante da bomba (p.ex. penetração de ar no produto, filtros entupidos, sedimentações nos tubos, válvulas abertas de modo incorrecto, etc.) são nocivas em toda a instalação e seus agregados. Estes procedimentos, muitas vezes ocultos, são detectados e, desta forma, é protegida a totalidade do sistema.
Monitorização da pressão do sistema A segunda saída do sensor detecta a pressão do sistema totalmente independente da função de diagnóstico. Esta saída pode ser parametrizada como interruptor com histerese ou função de janela ou como saída analógica escalável. Graças à alta resistência a sobrecargas da célula de medição capacitiva em cerâmica, o sensor é especialmente adequado à desactivação devido a sobrepressão.
Adaptação higiénica integrada Através da rosca de adaptação ASEPTOFLEX (PIM093, PIM094) integrada é possível uma adaptação higiénica a todos os adaptadores de processo comuns. Em alternativa, está à disposição uma variante com rosca G1" (PIM693, PIM694). Se for utilizado o adaptador soldado, é possível realizar uma detecção de pressão sem anéis em O e, por conseguinte, conseguem-se detecções extremamente resistentes quimicamente. Em ambas as variantes, a célula de medição está integrada de modo alinhado com a face. Assim, o PIM é adequado para aplicações higiénicas. O desacoplamento de temperatura integrado ainda permite a limpeza (CIP) e a esterilização em estado montado (SIP).
Parametrizável Através do software de programação FDT ZZ0050, os valores de medição podem ser exibidos ou os parâmetros ser ajustados. É possível, entre outros, a escalação da saída analógica, o ajuste dos valores limite e a parametrização dos limites para o diagnóstico.
PIM093 - Sensor de diagnóstico para bombas com rosca ASEPTOFLEX, 25 bar PIM094 - Sensor de diagnóstico para bombas com rosca ASEPTOFLEX, 10 bar PIM693 - Sensor de diagnóstico para bombas com rosca A G1, 25 bar PIM694 - Sensor de diagnóstico para bombas com rosca A G1, 10 bar
|
|
|
|