|  |
| |
|
|
|
|
|
Ganhar tempo com a inovadora montagem rápida |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Sensores indutivos em forma de paralelepípedo com mola prática
- Curto para espaços limitados, apenas 26 x 30 mm.
- Fixação de mola inovadora para montagem rápida
- Conector M12 rodável 270°, alternativo: Variante da ficha de ligação.
- Resistente a óleos e lubrificantes de refrigeração.
- Superfície activa seleccionável em 3 posições.
Fixação de mola inovadora Montagem rápida feita com apenas um parafuso imperdível. Com esta montagem rápida, pode-se simplesmente encaixar o sensor. Construção robusta A construção especial e a utilização de materiais nobres na caixa e fundição permite a aplicação sob condições agressivas com óleos e lubrificantes. O conector variável pode ser rodado 270º.
IO5016 - construção 26 x 42,5 paralelepípedo , conector M12, obturador, cabo 2 PNP/NPN IO5017 - construção 26 x 26 paralelepípedo, cabo de conexão 0,8 m PUR com conector M12, obturador, cabo 2 PNP/NPN IO5018 - construção 26 x 26 paralelepípedo, cabo de conexão 0,15 m PUR com conector M12, obturador, cabo 2 PNP/NPN
|
|
|
|