|  |
| |
|
|
|
|
|
AirBoxes: Módulo AS-i pneumático com tecnologia de montagem rápida. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Segurança de montagem, alta protecção e novas funções de válvula
- Válvulas de distribuição sem intersecção.
- Resistência aos picos de pressão até 12 bar.
- 3 direcções opcionais do cabo plano.
- Modo de endereçamento ampliado.
Introdução Após a bem sucedida introdução no mercado dos módulos ClassicLine para a aplicação de campo, seguem-se agora as AirBoxes com várias características novas. As AirBoxes também convencem através da sua nova tecnologia de montagem, das funções adicionais da válvula e de muitas mais características novas.
Características especiais - Válvulas de distribuição sem intersecção.
- 2 x válvulas de 3/2 vias, 1 x válvula de 5/2 vias (monoestável/biestável).
- 1 válvula de 5/3 vias com posição intermédia bloqueada
- Montagem rápida com parte superior e inferior.
- É possível colocar o cabo plano em 3 direcções diferentes.
- Modo de endereçamento ampliado
Vantagens do cliente As novas funções da válvula, a tecnologia das válvulas de distribuição e a maior resistência aos picos de pressão são as novas características das AirBoxes. A montagem simples das AirBoxes no cabo plano AS-i por meio da nova tecnologia de montagem rápida, garante ao utilizador a máxima segurança. O LED FAULT adicional pertence, bem como os LEDs para a indicação do estado lógico das saídas CLP, ao padrão de todas as variantes das AirBoxes. O endereçamento fácil das AirBoxes pode ser realizado antes da montagem sem tensão através da interface de endereçamento implementada
Funções das válvulas das AirBoxes
AC5227 - 2 x 3/2 vias, 2DI, compatível, AS-iAC5228 - 2 x 3/2 vias, 4DI-Y, A/B Slave, AS-iAC5243 - 2 x 3/2 vias, 4DI-Y, A/B Slave, AUXAC5246 - 1 x 5/2 vias monoestável, 4DI-Y, A/B Slave, AS-iAC5249 - 1 x 5/2 vias monoestável, 4DI-Y, A/B Slave, AUXAC5251 - 1 x 5/2 vias biestável, 4DI-Y, A/B Slave, AS-iAC5253 - 1 x 5/2 vias biestável, 4DI-Y, A/B Slave, AUXAC5270 - 1 x 5/3 vias bloqueado, 4DI-Y, A/B Slave, AS-iAC5271 - 1 x 5/3 vias bloqueado, 4DI-Y, A/B Slave, AUX
|
|
|
|