Gateways AS-i para muitos bus de campo.
 
 

 
Gateways com Perfil Mestre AS-i M4
  • Apoia todos os escravos da especificação AS-i 1.0 a 3.0.
  • Diagnóstico alargado no display do aparelho e através dos bus de campo.
  • Manuseamento flexível dos valores analógicos.
  • Para bus de campo distintos: Profibus DP V1, CANopen, DeviceNet, Ethernet / IP, Modbus TCP.

"O controlador E" é um apelido no mundo da automatização para o AS-i Master com interface fieldbus integrada e CLP potente. As Gateways aqui descritas apoiam todos os bus de campo comuns.

As capacidades ampliadas do AS-i 3.0 podem ser totalmente aproveitadas com estes Masters AS-i. Dispõe de um acesso fácil a todos os dados AS-i através do bus de campo, do CLP integrado e através do display gráfico integrado. A configuração e o diagnóstico são igual e facilmente acessíveis, com todo o conforto.

AC1365 - Controlador E (DP) com Master AS-i
AC1366 - Controlador E (DP) com dois Masters AS-i
AC1355 - Controlador E (DP+ETN) com um Master AS-i
AC1356 - Controlador E (DP+ETN) com dois Masters AS-i
AC1327 - Controlador E (Ethernet / IP) com um Master AS-i
AC1337 - Controlador E (Ethernet / IP) com dois Masters AS-i
AC1331 - Controlador E (CANopen) com um Master AS-i
AC1332 - Controlador E (CANopen) com dois Masters AS-i
AC1375 - SmartLink (DP) com um Master AS-i
AC1376 - AS-i Gateway (DP) com dois Masters AS-i
AC0340 - Software de programação IEC61131-3 alemão

Para mais informações, consultar boletim actual (ficheiro PDF 295 kB).