ProcessLine: Módulo AS-i analógico em aço inoxidável com IP 69K.
 
 

 
Elevada robustez em condições de limpeza extremas.
  • Módulo de entrada analógica de 4 canais 4…20 mA.
  • Adequado para sensores de 2, 3 fios.
  • Corpo em aço inox verificado e certificado ECOLAB.
  • Conexão através de distribuidor da alto grau de aço inox.

Estanque em todas as situações
Os módulos ProcessLine são recomendáveis graças ao elevado tipo de protecção, ao corpo em aço inox, à montagem fácil e eficiente para aplicações em condições de limpeza extremas.
Características especiais
  • Módulo AS-i testado e certificado pela ECOLAB
  • Robusto graças ao elevado grau de protecção IP 68 e IP 69K
  • Caixa de alto grau de aço inox própria para alimentos
  • Não permite sedimentos de sujidade
  • Limpeza simples
  • LEDs fortes para indicação do estado e diagnóstico

AC2916 - Módulo ProcessLine com 4 entradas analógicas
AC4007 - Cabo plano AS-i amarelo; Certificação ECOLAB
AC4008 - Cabo plano AS-i preto; Certificação ECOLAB
E70354 - Terminal ProcessLine para alimentação de consumidores AS-i inteligentes com cabo de alimentação suplementar de 24V (cabo preto)
E70454 - AS-i M12-Terminal de cabo plano
E70377 - Distribuidor de fiação plana de alto grau de aço inox
E70297 - Tampas de protecçao de PVC, M12


Para mais informações, consultar boletim actual (ficheiro PDF 266 kB).