Sensores indutivos completamente de metal para a aplicação robusta.
 
 

 
Convincente: extremamente resistente contra desgaste mecânico
  • Ideal para aplicações no processamento de metais.
  • Revestimento antiaderente contra gotas de soldadura.
  • Mecanicamente resistente contra choque na superfície activa.
  • Resistente a choques e vibrações.
  • Placa de referência gravada a laser: legível de forma duradoura.

Materiais
A caixa de uma só peça é composta pelo tubo roscado e pela frente de aço inoxidável.

Aplicação na área de soldagem
O revestimento antiaderente deixa escorrer as gotas de soldadura que atingem o sensor. A alta tolerância até 85 ºC permite resistir também a temperaturas críticas.

Testes próximos à aplicação
Uma série de testes qualificaram os sensores para a aplicação robusta:
  • Teste de vibração
  • Teste de choque
  • Teste de embate
  • Teste de escovas
Veja os vídeos flash de alguns testes.

Aplicações
Processamento de metais e sistemas de soldadura

Conector M12 · Função de saída · 3 cabos DC PNP

IFR200 - Estrutura M12 · distância de comutação 4 mm nivelada
IGR200 - Estrutura M18 · distância de comutação 6 mm nivelada
IIR200 - Estrutura M30 · distância de comutação 12 mm nivelada