Controlador e com SPS, Profibus DP e interface Ethernet
 
 

 
Gateway DP com SPS e interface CAA.
  • Profibus DP Slave com acesso a todos os dados e comandos AS-i.
  • SPS programável com CoDeSys conforme IEC 61131-3.
  • Programação, colocação em funcionamento e diagnóstico via rede Ethernet.
  • Ligação Modbus/TCP e servidor WEB.

Introdução
O controlador E é um nome de família no mundo da automatização para o AS-i Master com SPS potente integrado.
O Gateway Profibus aqui descrito oferece, como mais uma interface, a Ethernet com protocolo CoDeSys-Automation-Alliance.
Assim, é possível programar uma ligação TCP/ IP a partir de qualquer ponto dos controladores E ligados. Os aparelhos permitem o diagnóstico via servidor WEB integrado em paralelo com a transferência cíclica de dados via Profibus.


Vantagens e utilidade para os clientes

• Diagnóstico Safety at Work
A ferramenta de diagnóstico integrada permite detectar slaves de segurança e ler informações adicionais. Isto facilita consideravelmente a localização dos elementos de segurança activantes.
•Diagnóstico local
Os LEDs de estado bem visíveis indicam estados de funcionamento AS-i e Ethernet importantes. São visíveis ao longe e indicam o funcionamento perfeito (verde) ou determinados modos seleccionados p. ex. modo de projecção (amarelo) até falhas como slaves que faltam (vermelho). As informações detalhadas são indicadas no display de texto com referência do local da falha e um número de falha claro, o que facilita a assistência.
•AS-i de acordo com a especificação 3.0
Os aparelhos suportam como M4-Master a transferência automática de dados a todos os Slaves de acordo com a especificação AS-i 3.0.
•Função SPS / -programação de acordo com a norma IEC 61131-3
O ambiente de programação CoDeSys abrange as linguagens FUP, AWL, KOP, linguagem de sequência e texto estruturado. A gestão de receitas, tracing de dados e visualização também fazem parte do software como a configuração confortável do Master AS-i. É possível realizar uma verificação de entrada e saída numa superfície de utilizador gráfica.

Aplicação
Para a família do controlador AS-i Controller E há uma vasta gama de aplicações. Consideramos tudo o que diz respeito a entradas e saídas distribuídas de forma descentral, construções modulares e alta performance no Gateway. Estes módulos conquistaram um lugar fixo na área da técnica de transporte, máquinas especiais e de processamento bem como, na indústria alimentar. O Profibus DP é utilizado como protocolo de bus de campo para a transferência de dados com comandos SPS sobrepostos. Paralelamente, pode-se aplicar o protocolo Modbus/TCP amplamente usado para a visualização de sistemas.


AC1373 - 1 AS-i master Autonome / 1 RS232
AC1374 - 2 AS-i master Autonôme / 1 R232
AC1355 - 1 AS-i master/ 1 RS232/ 1 Profibus DP / 1 Ethernet Modbus TCP
AC1356 - 2 AS-i master / 1 RS232 / 1 Profibus DP / 1 Ethernet Modbus TCP
AC1365 - 1 AS-i master / 1 RS232 / 1 Profibus DP
AC1366 - 2 AS-i master / 1 RS232 / 1 Profibus DP
AC1318 - 1 AS-i master / 1 RS232 / 1 Devicenet
AC1324 - 2 AS-i master / 1 RS232 / 1 Devicenet
AC1327 - 1 AS-i master/ 1 RS232 / 1 Ethernet/IP ou Modbus TCP
AC1337 - 2 AS-i master / 1 RS232 / 1 Ethernet/IP ou Modbus TCP
AC1331 - 1 AS-i master / 1 R232 / 1 Can Open
AC1332 - 2 AS-i master / 1 RS232 / 1 Can Open
AC1375 - SmartLink (DP) com um AS-i master
AC1376 - AS-i gateway (DP) com dois AS-i master
AC0340 - Software de programação IEC61131-3 alemão