Novos sensores indutivos retangulares 40 x 40 de grande alcance
 
 

 
Indicadores LED visíveis em todas as posições de montagem.
  • Um enorme alcance, até 40 mm.
  • Indicadores LED de comutação e de presença de tensão bem visíveis.
  • Face activa orientável em 5 posições.
  • Grampo de montagem integrado.
  • Robusta caixa em plástico com tomada M12 orientável.

Aplicações
O novo detector indutivo 40 x 40 (tipo IMC) adapta-se especialmente a aplicações de transporte. Os 2 indicadores LED são perfeitamente visíveis, quaisquer que sejam as condições de instalação. A face activa é orientável em 5 posições para se adaptar de forma óptima à sua aplicação.

Grande alcance
Os consideráveis alcances de 20 mm encastrável, assim como de 35 mm e até de 40 mm não encastrável, são garantidos em toda a gama de temperaturas. Graças a estes grandes alcances e a uma instalação óptima, as quebras mecânicas são evitadas e a produtividade da máquina é optimizada.

IM5115 - compacto, alcance de 20 mm b, base M12
IM5116 - compacto, alcance de 35 mm nb, base M12.
IM5117 - compacto, alcance de 40 mm nb, base M12.