Por que medir ar comprimido?
Ar comprimido é usado em quase todas as áreas industriais e também no meio da tecnologia de processos para fornecimento de energia, controle, movimento e transportadores.
 
Ar comprimido é um dos mais caros transportadores de energia industrialmente usados. Então, a otimização do seu consumo e o conhecimento onde o consumo esta localizado é mais e mais importante. Economia enorme de custos pode ser feita por reparos de vazamento.
Perdas, causadas por vazamentos, de até 30% da quantidade de ar comprimido gerado não são incomuns. A detecção e o reparo desses vazamentos, o quanto antes possível, economiza custos enormes para geração de ar comprimido e protege o ambiente.
 
Possibilidades para otimização tem sido vistas ao longo dos anos em campanhas de eficiência energéticas junto aos consumidores de ar comprimido, fabricantes de sistemas de compressão e institutos, também com o objetivo de aliviar o ambiente com respeito a geração de ar comprimido.
Mas uma otimização só é possível se souber quais quantidades, onde são consumidas, e onde os vazamentos ocorrem. Nesta considerações, a detecção e o controle do consumo por meio dos sistemas de medida são necessários. Assim, a ifm electronic desenvolveu o medidor de ar comprimido efector metris, que está de acordo com estas exigências.