Dados marcantes da ifm

 
 

Basicamente qualquer tipo automação, indiferente do ramo de atividade, pode ser realizar detecção, transferência e avaliação de sinais. A ifm electronic desenvolve e produz há mais de 30 anos os sistemas e componentes necessários para isto, desde os sensores de tipo padrão até os controladores específicos para as aplicações personalizadas.

2007 Um passo a mais na linha de monitoramento on-line: o sensor compacto para o diagnóstico de bombas PIM.
2007 Pela primeira vez a ifm utiliza a tecnologia de microondas na linha de sensores efector GWR para a medição de nível tanques compactos.
2006 Ao lançar o "ecolink", disponibilisamos no mercado conectores de fabricação própria. Este conceito revolucionário despertou o interesse no segmento.
2005 A ifm electronic GmbH ganha o prêmio "Hermes Award" com o Sensor Laser de Distancia "efector PMD".
2004 A ifm lança no mercado inovadores sensores magnético e para cilindro.
2004 Os primeiros sistemas de identificação: ótico (leitura de códigos data matrix) e através de rádio freqüência (tecnologia RFID).
2003 Sensor 2D efector dualis: Reconhecimento de contorno e posicionamento para detecção de peças e montagens.
2003 Lançamento do revolucionário sistema de diagnostico efector octavis. Ele abre novos caminhos na manutenção preditiva.
2000 Lançamento do sensor de nível.
1997 Introdução do grupo de produtos efector 600 - Sensores de temperatura
1996 Lançamento dos sensores cilíndricos magnéticos.
1994 Lançamento no mercado do novo grupo de produtos - Sensores de Pressão efector 500
1993 Lançamento do sistema de comunicação industrial AS-i (Aktuator Sensor Interface)
1989 Lançamento da Série Quadronorm (Normalmente aberto + Normalmente fechado / PNP + NPN integrados em um único sensor)
1983 Lançamento dos sensores de fluxo
1982 Os encoders são incorporados nos produtos da ifm
1980 LIDER MUNDIAL: Os sensores passam a ser fabricados na tecnologia de filme flexível, não mais em placas de circuito impresso. Sensores fotoelétricos ampliam o Programa de Produtos.
1973 Primeiro sensor de proximidade de 2 fases em um invólucro pequeno
1969 Fundação da IFM Electronic Geraete GmbH & Co. KG. Início de produção de sensores de proximidade em modelo miniatura