Manutenção preditiva comparada com outros conceitos de manutenção.

 
Manutenção Corretiva
    Vantagens:
  • "A máquina trabalha até quebrar" - este conceito reduz o custo de manutenção no equipamento - até a máquina falhar.
    Desvantagens
  • Alto custo da perda de produção em função da parada da máquina sem planejamento.
  • Aumento de custo com reposição de material.
Manutenção Preventiva
    Vantagem:
  • Calendário de manutenção com intervalos planejados, afim de reduzir o tempo de máquina parada (risco de falha).
  • Comparado com a manutenção corretiva este pode resultar em uma economia de custo de aprox. 12%.
    Desvantagens:
  • Manutenção baseada em tempos pré-determidados de uso resulta em alto custo de reposição visto que pode-se trocar equipamentos que ainda podem trabalhar por um período maior. Parada de máquina imprevista não pode ser excluída.
Manutenção Preditiva
    Vantagem:
  • Monitoramento contínuo detecta com antecedência o estado do componente a ser monitorado.
  • A manutenção é apenas efetuada quando necessária e com planejamento de tempo.
  • Isto resulta em economia de gastos de aprox. 18% quando comparado com a manutenção preventiva.
  • Custos de parada de máquina e processo são reduzidos.
  • Custos de pessoal e reposição são reduzidos.
    Desvantagens:
  • O custo inicial para um sistema de monitoramento tal como o a análise termográfica e análise de vibração podem ser altos.