Exemplos de aplicações na indústria de plásticos

 
 
Sensores para a indústria de plásticos

As máquinas e instalações na indústria de plásticos são tão variadas como seus próprios produtos. O grau de aumento da automação a necessidade de crescimento de artigos de plástico leva os fabricantes de máquinas a focar esforços em tecnologia e automação para este ramo. Por isto, a cada dia, tem sido mais importante se adaptar aos requisitos de automação deste campo.
ifm Allikationen in der Kunststoffindustrie

Hidráulicos Monitoramento do nível hidráulico
Monitoramento da pressão de óleo
Monitoramento da temperatura de óleo

Pneumáticos


Medição do consumo do ar comprimido

Secagem do plástico


Monitoramento do nível durante a secagem
Monitoramento da temperatura durante a secagem

Geração do vácuo


Monitoramento de pressão negativa

Dosagem e mistura


Monitoramento do nível

Estação de carga


Detecção do nível de plástico granulado

Sistema de cristalização


Monitoramento do nível de granulado aquecido