Датчик вибрации efector octavis.
 
 

 
Датчик вибрации efector octavis для электронного модуля.

  • Плоское исполнение, монтаж полностью заподлицо.

  • Устройство соединения: Кабель PUR (полиуретан) 60 cm со штекерным разъемом М12.

  • Температурный диапазон -30...125 °C.

  • Встроенный самоконтроль.


Датчик типа VSA002

Датчик вибрации efector octavis используется для измерения параметров электронного модуля VSE001. Специальное исполнение вместе с встроенным пигтейлом (pigtail) позволяет производить монтаж заподлицо. Датчик вибрации VSA002 способен контролировать уровень вибраций. Его установка возможна даже в трудно доступных местах в отличие от обычных датчиков, установка которых просто невозможна из-за недостатка места.


VSA002 - штекерная розетка M12 с PUR кабелем.



Подробная информация: Каталог (PDF-file 313 kB).